メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The DA9220-EVAL1 is a standalone evaluation board used to evaluate the DA9220 configurable, dual-output 3A + 3A Sub-PMIC. The DA9220 is a sub-PMIC suitable for supplying CPUs, GPUs and DDR memory rails in smartphones, tablets, RF modules, and other handheld applications.

使用製品

サンプル&ご購入

DA9220-EVAL1

アクティブ
HTS (US):8542.39.0090
ECCN (US):EAR99
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
1u | $147.00参考価格

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。