メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The DA14708 daughter board is an ideal way to quickly and easily get started developing applications and products using the DA1470x Bluetooth® Low Energy (LE) System-on-Chips (SoC). This daughterboard is for the DA1470x Development Kit Pro's motherboard.

使用製品

サンプル&ご購入

DA1470x Daughter Board

DA14708-00HZDB-P

アクティブ
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:GERMANY
1u | $98.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SmartBond DA1470x Bluetooth Low Energy Development Kit Pro

DA14706-00HZDEVKT-P アクティブ
Develop and profile Bluetooth Low Energy applications with full access to GPIOs, RF measurements, and power analysis. Designed for advanced software development and UI prototyping.

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。