メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The DA14580 USB Dongle is an 802.15.1 Bluetooth® Low Energy dongle designed for use with the DA14580 Basic, Pro, or Expert Development Kits.

使用製品

サンプル&ご購入

DA14580DONGLE

アクティブ
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):-40 to +85°C
Assembly Location:GERMANY
1u | $98.00参考価格

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。