メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The DA14531-01FXDB-P is the FCGQFN24 daughterboard for the DA14531 Development Kit Pro's motherboard.

The DA14531-01 SmartBond TINY™ Development Kit Pro (DA14531-00FXDEVKT-P) is the ideal way to quickly and easily get started developing applications and products using the DA14531 Bluetooth® Low Energy (LE) system-on-chip (SoC).

特長

  • Embedded printed antenna
  • RF port output (connector not included)
  • DA14531 power mode configuration switch (only for backward compatibility with DA1458x DK PRO motherboard)
  • Current measurement port to connect external measurement equipment
  • Onboard JTAG connector
  • Support for coin cell battery (battery holder not included)

使用製品

サンプル&ご購入

DA14530 Daughter Board

DA14531-01FXDB-P

アクティブ
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:GERMANY
1u | $14.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SmartBond TINY DA14531 Bluetooth Low Energy 5.1 System-on-Chip Development Kit Pro

DA14531-00FXDEVKT-P アクティブ
Accelerate development of ultra-low power Bluetooth Low Energy applications using the DA14531 SmartBond TINY platform. Designed for efficient prototyping and evaluation.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。