メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The CCE4510 Single Board is a simple evaluation board for evaluating the CCE4510 IO-Link Master PHY.

特長

  • 4 IO-Link channels
  • 8-32V main power supply (24V typ.)
  • 3.3V power supply
  • Controlled by external microcontroller via SPI or UART interface
  • Two CCE4510 IO-Link Master PHYs
  • Protection circuitry
  • Terminal blocks to connect IO-Link channels
  • Channel indicator LEDs
  • External sense/gate driver configuration
  • Pin header to connect microcontroller
  • All pins accessible via pin headers

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 845 KB
1件
Part NumberStatusStockSampleable
CCE4510-SNGB-V1ActiveOut of StockN/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。