メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The 8V19N490B evaluation board is designed to enable customers to evaluate the functionality and performance of the 1966.08MHz FemtoClock® NG Jitter Attenuator and Clock Synthesizer.

The 8V19N490B device on the evaluation board can be programmed and configured via a PC-based graphical user interface (GUI), called Timing CommanderTM, to generate an output frequency of 1966.08MHz and integer-divided frequencies with very low phase noise and RMS phase jitter.

特長

  • 8V19N490B Evaluation Board
  • Micro USB cable
  • Required Software/Hardware
  • Renesas Timing CommanderTM Software Installer
  • Network access during installation if the .NET framework is not currently installed on the system
  • PC with USB 2.0 or USB 3.0 interface

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 2.63 MB
アプリケーションノート PDF 348 KB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Timing Commander
Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
Code Generator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 18.01 MB
1件
Part NumberStatusStockSampleableECCN (US)HTS (US)
8V19N490B-EVKActiveOut of StockN/AEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。