メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

This is the evaluation kit for the Renesas 8A34043 ClockMatrix Multichannel Digital PLLs (DPLLs)/Digitally Controlled Oscillators (DCOs). The 8A34043 provides four independent timing channels that can be configured as DPLLs or as DCOs. The DPLL channels can be used for jitter attenuation and frequency translation. The DCOs can be programmed to synthesize the desired frequency and they can be steered by external software with resolution of 1.11E-16. The DPLLs can lock to virtually any frequency from 1kHz to 1GHz and the DPLLs and DCOs can generate virtually any frequency from 0.5Hz to 1GHz with typical jitter below 150fs RMS from 12kHz to 20MHz.

特長

  • 2 differential clock inputs
  • 12 differential outputs
  • 1 serial port channel
  • On-board EEPROM
  • 7 GPIO controls
  • Selectable voltage controls

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
8A34043-EVKActiveIn StockN/ANoEAR998473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。