メインコンテンツに移動

ブログ

Renesas Initiatives in Smart Agriculture - Part 1

スマート農業におけるルネサスの取り組み~Part1

スマート農業を実現するためのルネサスソリューションの紹介

Closing the Performance Gap Between DRAM and AI Processors

AIプロセッサとDRAMの性能ギャップを埋める

ルネサスのメモリインタフェースが果たす役割をご紹介します。

Let's Create a Digital Angle Meter Using a Microcontroller

マイコンを使ってデジタル角度計を作ろう!

RL78/G15 Fast Prototyping Boardを使用して、デジタル角度計を作成します。ジャイロセンサから得られたデータを角度に変換し、LCDに表示します。ジャイロセンサからのデータ受信、LCDへのデータ送信は、I2C通信で行います。

Introducing An Easy Tool for Touch Development Even with Partner IDE Platforms

パートナー製の統合開発環境でも簡単にタッチ機能を開発できるツールのご紹介

スタンドアローン版QE for Capacitive Touchを使用することで、IAR社のEWRXでも静電容量式タッチセンサの開発が可能となります。

Real-time Vision AI Runs at the Size of a Raspberry Pi! Introducing the RZBoard V2L Single Board Computer

ラズパイサイズでリアルタイム画像AIが動く!シングルボードコンピュータRZBoard V2Lのご紹介

Introduction of RZBoard V2L, a small single-board computer allowing easy Vision-AI trial with RZ/V2L.

Dynamics of Industrial Field Communication

産業用フィールド通信における現在の動向

産業用フィールド通信は、今日のデジタル変革におけるデータ交換とリアルタイムの意思決定を促進し、効率性と生産性を向上させています。

R-Car V3H - Energy Efficient Interior Monitoring Solution (DMS/OMS)

R-Car V3H - Energy Efficient Interior Monitoring Solution (DMS/OMS)

How to implement standalone interior monitoring ranging from a single IR sensor for strictly minimum mandatory features up to multiple sensors with premium features.

RX Family Software – The Past and the Future - #11 Navigating the TCP/IP Implementation Challenges with RX Family

RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #11 - Navigating the TCP/IP Implementation Challenges with RX Family -

アプリケーションをローコード・ノーコードで開発いただくことを目指してRenesasが開発・提供する32bit MCU RX用ソフトウェア群の歴史と展望をシリーズで紹介。11回目はRXファミリに代表される100MHz級MCUにネットワークS/Wを実装する際の考え方について紹介します。

16-bit RL78/G24 MCU Delivers Performance Comparable to 32-bit MCUs

32ビットマイコンに匹敵する性能を実現する16ビットマイコンRL78/G24

RL78ファミリMCU史上最高性能の新製品であるRL78/G24について紹介します。

Blog image Guest Executive Blog - Arduino

ArduinoのCEOにインタビューしました

ルネサスのRA4M1マイコンを搭載したArduino Uno R4が記録的スピードで売れています。その背景についてArduinoのCEOであるFabio Violante氏にインタビューしました。