メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

スマート家電や産業用アプリケーションにおいて、なぜ16ビットMCUが今も重要なのか

画像
Blog author photo for Yoshitaka Takahashi.
Yoshitaka Takahashi
プロダクトマーケティング担当プリンシパルエンジニア
公開日:2026年10月28日

スマート家電や産業システムのネットワーク化と多機能化が進むなか、それらを制御するシステムには、コストを最適化しながら、高い電力効率と信頼性の高い動作を実現することが求められます。 こうした設計要件に応えるうえで、長期供給に対応したルネサスの16ビットMCUは重要な役割を果たします。

スマートホームや産業機器向けアプリケーションの高機能化に伴い、センサの監視、環境制御、ユーザインタフェースの管理といった機能には、信頼性が高く、応答性に優れた動作が求められます。 また、設計者には、消費電力の最小化、システムコストの管理、製品の長いライフサイクルへの対応も求められます。 こうした要件を満たすうえで、16ビットMCUは、性能、効率、コストのバランスを適切に実現するための重要な基盤となります。

ルネサスは、性能、効率、コストのバランスに優れた製品を提供してきた実績を背景に、16ビットMCU市場*を引き続きリードしています。 こうした幅広い採用実績は、MCUの選択において、性能だけでなく、機能、消費電力、コスト、長期的な信頼性のバランスが重要であることを示しています。最適なMCUとは、必ずしも最も高性能なものではなく、アプリケーションの要件に応じて、これらのバランスが取れたものです。

画像
Graph from Gartner showing the 2025 16-bit MCU market share.
Calendar Year 2025 16-bit MCU Market Share from Gartner
*Renesas-created graph based on Gartner Research.

システム制御とタッチ機能に対応する2つのRL78 MCUグループ

家電や産業機器に求められる要件が変化するなか、ルネサスは、新たな設計課題に対応するコスト効率に優れたシステム制御ソリューションの提供に取り組んでいます。 RL78/G21グループは、優れた超低消費電力を実現します。また、1.6V~5.5Vの動作電圧範囲および−40°C~+105°Cの動作温度範囲全体で±1%の精度が保証された高精度HOCOを搭載し、データフラッシュも内蔵しています。 これらの特長により、外付け部品の削減、システム設計の簡素化、システム全体のコスト最適化が可能になります。

RL78/G23グループでは、システム制御に加えて、静電容量式タッチチャネル数が拡充され、より高度なHMIアプリケーションに対応できるようになりました。 RL78/G23グループは、タッチ機能に加え、SNOOZEモード・シーケンサ(SMS)とロジック&イベント・リンク・コントローラ(ELCL)を搭載しており、システムの迅速なウェイクアップと電力効率の向上を実現します。 これらのMCUは、高精度・高速のオンチップ発振器(HOCO)とデータフラッシュメモリも内蔵しており、外付け部品を削減して基板を小型化できます。

開発者は、アプリケーションの要件に応じて、RL78/G21およびRL78/G23の幅広いラインアップから製品を選択し、異なるRL78 MCUグループ間でも容易に設計を展開できます。 ピン互換性により、既存のRL78/G13を使用した設計から最新のRL78/G21グループへ容易に移行でき、ソフトウェア資産を再利用することで開発効率を高められます。

さらにルネサスは、製品の長期供給を支えるため、PLP(Product Longevity Program:製品長期供給プログラム)の対象をRL78/G21およびRL78/G23のすべてのパッケージ品種に拡大しています。 これにより、両MCUグループは、長い製品ライフサイクルと安定供給が求められる家電および産業機器向けアプリケーションに適した製品となっています。

RL78/G21とRL78/G23の主な違い

各MCUグループは、RL78ファミリ共通の低消費電力という特長と開発環境を備えていますが、それぞれ異なるアプリケーション要件や設計上の優先事項に対応するように設計されています。 次の表は、アプリケーションの機能要件とコスト要件に最適なMCUを選択する際の参考になります。

設計上の優先順位に応じた推奨MCU

設計要件推奨デバイス
コストを重視したシステム制御RL78/G21
低消費電力動作RL78/G21またはRL78/G23
RL78/G13からの移行RL78/G21またはRL78/G23
静電容量式タッチインタフェースRL78/G23
HMIとシステム制御の統合RL78/G23

評価をすばやく簡単に開始

ルネサスは、開発を加速し、構想から試作までの期間を短縮する評価用ハードウェアとソフトウェアツールを提供しています。 開発者は、Fast Prototyping Board(FPB-RL78G21)を購入し、スマート・コンフィグレータをダウンロードすることで、システム制御向けRL78/G21の評価を開始できます。

タッチ機能を評価するには、Fast Prototyping Board(FPB-RL78G23)または静電容量式タッチ対応のRenesas Starter Kit(RSSK-RL78G23)を購入し、スマート・コンフィグレータおよびQE for Capacitive Touchを使用します。

また、ルネサスはGitHubリポジトリを通じてサンプルコードを提供しており、開発者はデバイスを迅速に評価し、実績のあるソフトウェア資産を再利用できます。 RL78/G21の温度センサのデモ動画では、評価ボードと開発ツールを使用した基本的なアプリケーション開発の流れに沿って、温度データをリアルタイムで監視する方法を紹介しています。

16ビットMCUは、今も多くの家電や産業システムにとって重要なソリューションです。 最新のRL78/G21グループは、低消費電力のシステム制御に最適化されたソリューションを提供します。一方、製品ラインアップが拡充されたRL78/G23グループは、システム制御と高度なHMI機能の両方を必要とするアプリケーションに、より高い柔軟性をもたらします。

ルネサスは、スマート家電や産業機器向けアプリケーションの変化するニーズに応えるため、RL78ファミリの進化に継続的に取り組み、製品ラインアップを拡充しています。 効率性、信頼性、コスト効率を兼ね備えたRL78ファミリは、現在および将来の設計に対応する拡張性の高いプラットフォームを提供します。

RL78 MCUファミリの製品ラインナップについては、こちらをご覧ください。


*出典:Gartner®、「Market Share: Semiconductors by End Market, Worldwide, 2025」 Rajeev Rajput ほか 2026年3月17日。16ビットMCU=16ビットマイクロコントローラ。

Gartnerは、同社の刊行物に掲載されている企業、ベンダー、製品、サービスを推奨するものではありません。また、テクノロジの利用者に対し、最高評価またはその他の評価を得たベンダーのみを選択するよう助言するものでもありません。 Gartnerの刊行物は、同社のビジネスおよびテクノロジに関するインサイト部門の見解をまとめたものであり、事実の表明と解釈すべきものではありません。 Gartnerは、本刊行物に関して、商品性や特定目的への適合性に関する保証を含め、明示的または黙示的なあらゆる保証を否認します。

GARTNERはGartner, Inc.およびその関連会社の商標です。

ドキュメント