今日の製品開発環境では、成功は単一のデバイスやベンダに依存するものではありません。 自動車、産業、インフラ、IoT分野を問わず、システムはますます複雑化しており、ハードウェア、ソフトウェアツール、そしてサービスを組み合わせることで価値が創出されています。
そのため、開発段階だけでなく、製品化や運用までを見据えながら、適切なソリューションを迅速に見つけ出し、最適な組み合わせを選択することがこれまで以上に重要になっています。 こうした変化に対応するため、ルネサスはPartner Programを拡張し、お客様とパートナーの双方にとって、より連携の強い効果的なエコシステムの実現を目指しています。
拡張されたRenesas Partner Programのご紹介
本プログラムは、既存のパートナーとの協力関係を基盤とし、それらをより統一された拡張性の高いフレームワークとして整理し、ルネサスの全製品ラインアップと、ハードウェア、ソフトウェア、ツール、サービスにわたる幅広いパートナーソリューションを統合します。
これにより、お客様は開発、製品化、導入、運用に至るライフサイクル全体を通じて、必要なソリューションへより容易にアクセスできるようになります。 一方、パートナーは、自社ソリューションの適用範囲をより幅広い製品、アプリケーション、市場へと拡大できます。
次のステージへの進化
ルネサスはこれまでも、特定の製品分野、アプリケーション、ソリューション領域においてパートナーと連携し、それぞれの分野で価値を提供してきました。 製品開発には以前から複数の技術や専門知識が必要とされてきましたが、従来の協業は製品や領域ごとに分断されていることが少なくありませんでした。 拡張されたRenesas Partner Programは、こうした境界を取り払い、ルネサスのすべての製品とパートナーソリューションを、単一のアクセスしやすいエコシステムへと統合します。
お客様とパートナーにもたらす主なメリット
本プログラムは、お客様の開発を加速するとともに、パートナーに対しては製品ライフサイクル全体を通じたビジネス機会の創出を支援します。
ソリューション探索の効率化と認知度向上
専用のパートナーページ、検索機能の強化、製品とソリューションを結び付ける明確なリンクにより、パートナー情報やソリューションへのアクセスがより容易になっています。 これにより、お客様は開発の初期段階で適切なソリューションを見つけ、より適切な意思決定を行えるようになります。 また、パートナーにとっても認知度の向上につながり、世界中のお客様とのつながりを強化できます。
開発から製品化までを支援する設計サポート
本プログラムは、ハードウェア、ソフトウェアツール、サービスにわたるさまざまなソリューションを提供します。 お客様は、設計、開発、検証、製造、導入・運用など、各段階に応じたソリューションを活用できます。 これにより、製品ライフサイクル全体を通じて最適な選択が可能になります。 パートナーは、より高い認知度と幅広い市場へのアクセスを通じて、より多くのお客様とつながり、より広範なビジネスプロセスにおいて価値を提供できます。
イノベーションを加速する開発環境
ルネサス製品のロードマップ情報を含む技術情報へのアクセスにより、より早い段階で確信を持った開発計画や設計判断が可能になります。 これにより、技術選定の精度向上、開発プロセスの最適化、市場投入までの期間短縮を実現し、お客様は競争力を維持しながら迅速に製品開発を進めることができます。 パートナーも、こうした早期の情報を活用して差別化されたソリューションを開発できます。
グローバル市場における成長機会の拡大
ルネサスのグローバルネットワークを活用することで、パートナーソリューションの認知度を世界規模で高めることができます。 これにより、世界中のお客様へのアプローチ、新たなビジネス機会の創出、市場拡大の加速が可能になります。 お客様はより多くの選択肢を利用でき、パートナーはグローバル市場でのビジネス成長を実現できます。
次なるイノベーションに向けて
本プログラムは、パートナーが幅広いエコシステムの中でそれぞれの強みを発揮できる基盤を提供し、製品ライフサイクル全体にわたる価値創造を支援します。 また、エコシステム全体におけるより深い協業を促進し、将来的に利用可能なソリューションのさらなる拡充にもつながります。
Renesas Partner Programを活用して最適なソリューションを見つけ、次なるイノベーションを実現しましょう。