メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

12V/48V EV/HEVシステム用双方向GaN DC/DCコンバータ

概要

説明

電気自動車(EV)やハイブリッド電気自動車(HEV)の人気が高まるにつれ、効率的なエネルギ管理や、12Vと48Vの電源ネット間でエネルギを伝送するデュアル電圧システムに対する需要が高まっています。 このデザインは、48V マイルドハイブリッド電気自動車 (MHEV) や電動バイクに最適で、高効率の 12V/48V DC/DC コンバータ を搭載し ています。 スイッチング特性に優れた窒化ガリウム(GaN)高電子移動度トランジスタ(HEMT)により、基板面積を46%削減し、1.3μHの小型インダクタで500kHzのスイッチング周波数で高効率の電力変換を実現します。

システムの利点 :

  • 双方向アナログコントローラは、複雑なファームウェア、個別の降圧/昇圧コントローラ、および複雑なスイッチングロジックを備えたDSPを不要にし、開発時間、BOM、およびコストを削減します。
  • ルネサスのMCUとレギュレータによる車載安全規格ASIL BのISO26262をサポートします。
  • 自動位相降下機能は、広い負荷範囲(400W〜3kW)で94%以上の電力効率を達成します。
  • アダプティブデッドタイム機能は、最適な制御のために自動的に調整されます。
  • MCUは、CAN FDを介したDC/DCコンバータのモード設定とステータス監視をサポートしています。

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
AS-249AS249AS249AS249Sheet.127Tri componentComponent block.745Component block.631Component block.7711pt text11pt textTri component.123Component block.745Component block.631Component block.7711pt text11pt text12V Battery12V Battery12V Battery12V Battery12V Battery12V Battery12V Battery12V BatteryGaN 2GaNGaNInductor Coreless (Air conductor)Sheet.139Sheet.140Sheet.141Sheet.142Sheet.143Sheet.144Sheet.145Sheet.146Sheet.14748V Battery48V Battery48V Battery48V Battery48V Battery48V Battery48V Battery48V BatteryCAN/CAN FD TransceiverCAN/CAN FD TransceiverCAN/CAN FDTransceiverConnector ArrowConnector Arrow.161Connector double arrowConnector Arrow.163Connector double arrow.164Connector Line.166Connector Arrow.167Connector Arrow.168Connector Arrow.169Connector LineConnector Line.173Connector Line.174Connector Line.176Connector 1Connector 1.179Phase 2Phase 2Phase 2Phase 1Phase 1Phase 1Phase 3Phase 3Phase 3Phase 4Phase 4Phase 4Phase 5Phase 5Phase 5Phase 6Phase 6Phase 6CANCANCANUARTUARTUART5V5V5VPMBusPMBusPMBusI2CI2CI2CDemo BoardDemo BoardDemo BoardPWMPWMPWMMCUMCUMCUGaN 1GaNGaNHalf-Bridge DriverHalf-Bridge DriverHalf-BridgeDriverBidirectional PWM ControllerBi-Directional PWM ControllerBi-Directional PWMController
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。