- 最大600MHz動作のRXv3eコアとMRAM採用により高速で信頼性の高いリアルタイム性能を実現
- IA/FA向けRX74Mは、EtherCAT、TSN対応ギガビットEthernet、CAN-FDなど主要な産業ネットワークを単一デバイスでサポート
- 両製品とも、CRA(サイバーレジリエンス法)やPQC(ポスト量子暗号)など次世代セキュリティ要件を見据えたハードウェアベースのセキュリティ機能を搭載
ルネサスエレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)は、RXファミリ初の22nmプロセスとMRAMを採用した、最大600MHz動作の最上位32ビットマイコン「RX74M」、「RX74N」を発売、量産を開始しました。両製品は、240MHzで動作する既存のRX72M、RX72Nの後継となる製品で、2倍以上の性能を実現します。RX74Mは、ACドライブや産業用ロボット、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)などの産業オートメーション(IA)/ファクトリーオートメーション(FA)機器向けです。RX74Nは、スマートメーターやパワーコンディショナ、HVACなどの幅広い産業機器向けの最上位RXマイコンです。
RXファミリ初の22nmプロセスとMRAM採用による高速リアルタイム処理
産業システムの高度化に伴い、ネットワークを介した多数のノードを同期制御しながら、安定して高速に実行することが求められています。RX74M/RX74Nは、RXファミリとして初めて22nmプロセスを採用し、600MHz動作のRXv3eコアと1MB(メガバイト)のMRAM(磁気抵抗メモリ)、CPUからノーウェイトでアクセスできる大容量256KB(キロバイト)のTCM(密結合メモリ)、1.5MBのSRAMを搭載しました。これにより、割り込みや分岐が多い処理でも高速かつジッタの少ないリアルタイム処理を実現します。
MRAMは、従来の組み込みフラッシュメモリとは異なり、データを書き込む前の消去処理が不要です。そのため、コードやデータの更新を高速化するとともに、書き込み時間やシステムのダウンタイムを短縮できます。これにより、パラメータやログを頻繁に保存したり、データを更新したりするアプリケーションの応答性を向上できます。
EtherCAT、Ethernet TSN、CAN-FDなど主要な産業ネットワークをサポート
現在、複数の産業用Ethernet規格でシームレスに接続するニーズが高まっていますが、従来は多様なプロトコルへの対応には複数のデバイスが必要でした。RX74Mは、EtherCATスレーブコントローラ、TSN対応ギガビットEthernetスイッチ、CAN-FDを1チップに統合しました。これにより、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IPといった主要な産業ネットワークを単一デバイスでサポートします。加えて、TSNによる確定的通信に対応するとともに、従来世代では難しかったEtherNet/IP DLR(Device Level Ring)などの冗長ネットワーク構成にも対応します。その結果、フィールド機器から上位システムまでをつなぐIIoT対応の産業ネットワーク基盤を提供します。
CRAやPQCを見据えたハードウェアベースのセキュリティ機能
IoT機器の普及に伴い、CRAに代表されるような機器のライフサイクル全体にわたるセキュリティ対策が世界的に求められています。RX74M/RX74Nは、ハードウェアベースのセキュリティ機能を強化し、RX CPUに新たにProtectZoneを搭載しました(RXv3eコア)。これにより、セキュア領域と非セキュア領域を単一チップ内で分離します。また、次世代セキュリティIP「RSIP」は、従来のTSIPに対して公開鍵暗号を拡張するとともに、認証付き暗号や、より広範なハッシュアルゴリズムに対応します。これにより、PQCを含む将来を見据えた高度なセキュリティ実装をマイコン単体で実現します。
ルネサスのEPアドバンストMCU事業部シニアダイレクターの石川 義章は次のように述べています。「産業機器の開発では、高度なリアルタイム性能、多様な産業ネットワーク、強固なセキュリティという3つの要素を同時に実現することが求められています。新製品は、こうした要望を1チップに統合することで、複雑化する産業機器の設計を簡素化し、産業オートメーションの進化を支えます。」
充実したパートナーエコシステムにより開発効率を向上
ルネサスは、エコシステムパートナーと連携し、RX74M/RX74N用のソリューションを提供することで、設計期間の短縮に貢献します。
- ソフトウェア: Codewerk、RT-Labs
- 開発ツール: IAR
- リアルタイムOS: eForce、Zephyr RTOS
その他のパートナーについては、Renesas Partner Programをご覧ください。
その他の特長
- 600MHz動作の高性能製品に加えて、消費電力が20%以上低減される300MHz動作製品も用意
- 176/224/320ピンLFBGAおよび100/144/176ピンLFQFPの幅広いパッケージラインアップ
- 1.62V~3.6Vの広い電源電圧範囲、および-40℃~+125℃の動作温度範囲(Tj)
- 外部Octa FlashからのXiP(eXecute-in-Place)実行とオンザフライ復号に対応
- RX、RA、RZファミリ共通のFSP(Flexible Software Package)によるスケーラブルな開発環境
ウィニング・コンビネーション
ルネサスは、RX74MおよびRX74Nと様々な自社製品を組み合わせ、磁気浮上(Maglev)コンベヤシステムや、スレーブアクチュエータを内蔵したスマートHVAC制御など、産業ネットワークおよびモーター制御向けのソリューションを提案しています。その他のウィニング・コンビネーションは、こちらをご覧ください。renesas.com/win
RX74M、RX74Nおよび評価ボードキットの詳細はhttps://www.renesas.com/products/rx74mおよびhttps://www.renesas.com/rx74nをご覧ください。
以上
*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。