メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

GreenPAKを拡充し、超小型WLCSPパッケージ採用のマルチタイムプログラマブル対応「SLG46801」を提供開始

2026年9月24日
  • デジアナ混載コンフィギュラブルICのGreenPAKから、1.155mm × 1.155mmの超小型品を提供開始。I/Oを拡張できる12ピンSTQFNパッケージも用意
  • マルチタイムプログラマブル機能とI²C接続により、システムへの実装後も、何度でも設定変更やバグ修正などのアップデートが可能
  • 動作時・設定時ともに1.71V~5.5Vの電源電圧範囲に対応し、センシング、制御、グルーロジック機能を幅広い用途で低コストに実装可能

ルネサス エレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)は、アナログデジタル混載コンフィギュラブルIC製品群「GreenPAK」を拡充し、WLCSP(ウエハレベルチップスケールパッケージ)を採用した「SLG46801」のサンプル出荷を開始しました。9ピン1.155mm × 1.155mmの超小型サイズながら、何度でも設定変更が可能なマルチタイムプログラマブル(MTP)機能を搭載しました。スマートリング、スマートウォッチ、フィットネスバンド、VRグラス、カメラ、IoTセンサノード、ポータブル機器など、小型電子機器の基板面積の削減を実現します。新製品の量産開始は、2026年11月を予定しています。

コンシューマ機器の小型化・高機能化が進む中、部品点数や基板面積、BOMコストを抑えつつ、より多くの機能を組み込むことが求められています。GreenPAKは、アナログ、タイミング、ロジック機能などを小型かつ低消費電力の1チップに集約したICで、複数のディスクリート部品を置き換えたり、マイコン単体では足りない機能を補ったりすることができます。今回、この製品群に超小型かつMTP対応のSLG46801を追加しました。

ルネサスのコンフィギュラブル・ミックスドシグナル事業部のヴァイスプレジデント兼ジェネラルマネージャであるJason Kimは次のように述べています。「製品の小型化ニーズが高まるなか、消費電力を抑えながらシステムコストや開発工数を増やすことなく、より多くの機能を組み込むことが期待されています。SLG46801は、超小型WLCSPパッケージを採用し、システム実装後の設定変更にも対応することで、GreenPAKポートフォリオをさらに強化します。お客様は、小型で低消費電力かつ高機能な製品を開発でき、実装後の機能更新にも柔軟に対応できます。」

SLG46801は、2個の高速アナログコンパレータ、設定可能なルックアップテーブル(LUT)、カウンタ/ディレイ機能、10kHz/25MHzの発振器、電圧トレラントGPIO、I²C互換シリアルインタフェースを内蔵しています。これらにより、民生機器、携帯機器、スマートホームシステム、ネットワーク/通信、コンピューティング/ストレージ、産業制御機器、IoTセンサノードなど、幅広いアプリケーションにセンシング、制御、グルーロジック、タイミング、システム管理機能を実装できます。

SLG46801のパッケージは、9ピンWLCSPのほか、12ピンSTQFN(1.6mm × 1.6mm × 0.55mm)の2種類です。基板面積の最小化、GPIO数の拡張、産業用途でのパッケージ形態など、設計上の優先事項に応じて選択できます。GPIO当たりのコストも、GreenPAKファミリの中で最も低い水準の一つです。

ルネサスはコンフィギュラブル・ミックスド・シグナル分野を牽引しており、GreenPAKデバイスの世界累計出荷数は40億個を超えています。GreenPAK ICは、アナログとデジタル回路機能を小型・低消費電力の1チップに集約したデバイスで、無償のGUIベース設計ツールGo Configure™ Software Hubにより、プログラミング、エミュレーション、シミュレーションを一貫して行えます。ディスクリート部品の追加や複雑なファームウェア開発を必要としないため、低コストでカスタムハードウェアを実装できます。

SLG46801は、I²Cインタフェース経由で機能更新が可能な不揮発性メモリ(NVM)を搭載しています。これにより、デバイスを最終アプリケーションに組み込んだ後でも、バグ修正、設定変更などのアップデートが可能になり、ハードウェアの再設計や基板改版を削減できます。

さらに、SLG46801は動作時・設定時ともに、MTP対応GreenPAKの中で最も広い1.71V~5.5Vの電源電圧範囲に対応しています。GPIOピンはI²Cインタフェースを用いたIO拡張用に入出力を動的に切り替えることもでき、ピン数に制約がある場合でも設計の自由度を最大限に高めます。オプションのCRC-8によるエラー検出機能とリードバック保護機能により、設定データの信頼性を高めることができます。

SLG46801の詳細については、こちらをご覧ください。https://www.renesas.com/products/slg46801。

以上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。