- RL78/G21は、ULPMark®-PeripheralProfileベンチマークでトップクラスのスコアを達成するRL78ファミリの低消費電力技術により、動作電流を従来のRL78/G13比でほぼ半減し、さらに±4kV HBMの静電気放電耐性(ESD耐性)により信頼性を向上
- 発売中のRL78/G23も、セキュリティ機能を備え、高機能HMI機器向けにタッチキー機能を強化したラインアップを拡充
ルネサスエレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)は、RL78ファミリの新製品「RL78/G21」を発売し、量産を開始しました。ルネサスは、16ビットマイコンで世界シェアNo.1(注1)です。RL78/G21は、この実績を次世代のスマート家電に展開する製品で、効率的なシステム制御を実現します。低消費電力設計と周辺機能の最適化により、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなど幅広い家電のシステム制御において、省エネと低コスト化を両立します。
あわせて、発売中の「RL78/G23」も、HMI機器の高機能化ニーズに対応して静電容量式タッチチャネルを強化したラインアップを追加しました。RL78/G21は効率的なシステム制御に最適化し、RL78/G23はシステム制御機能とユーザーインタフェース機能を1つのマイコンに統合することで、システムのBOMコスト(部品コスト)低減に貢献します。両製品により、用途に応じた柔軟な設計が可能です。
スマート家電の信頼性、セキュリティ、柔軟性を向上
RL78ファミリは15年以上にわたり、幅広い用途で世界中のユーザーから信頼を得ています。新製品のRL78/G21はセキュリティ機能を強化し、RL78/G23と同様に、模倣品・クローンといった物理的な脅威から、不正アクセス、情報漏えい、改ざん、なりすましなどサイバー脅威からの保護に貢献します。さらに、RL78/G21はHBMで±4kVの高いESD耐性を備えており、製造・組み立てから最終製品の動作時まで信頼性の向上に貢献します。また、従来のRL78/G13に対して通信インタフェースUARTAを新たに搭載したことにより、センサの増設など柔軟なシステム拡張にも対応します。RL78/G21は、既存のRL78/G13およびRL78/G23とピン互換・機能互換を確保しているため、設計変更を最小限に抑えながら新製品へ容易に移行できます。
システム制御に最適化した超低消費電力マイコン
RL78ファミリは、ULPMark®-PeripheralProfileベンチマークでトップクラスのスコアを達成しており、超低消費電力性能で高く評価されています。RL78ファミリで培った低消費電力技術により、RL78/G21の動作電流は34μA/MHzと、RL78/G13比でほぼ半減しました。これにより、バッテリ容量の削減や電源回路の小型化、システム全体のコスト低減に貢献します。さらに、システム制御に最適化したことにより、128KB(キロバイト)/256KBのコードフラッシュメモリを搭載したクラスにおいて、高い価格競争力も実現しました。周辺機能として、±1.0%の高速オンチップオシレータ(HOCO)やデータフラッシュ(4KB)も搭載したことで、外付けの発振器やEEPROMが不要となり、BOMコストの低減にも貢献します。
スケーラブルなタッチHMIへの対応
HMI(Human Machine Interface)の高機能化でタッチ入力に対する需要が高まるなか、ルネサスはRL78/G23の静電容量式タッチセンシング強化版RL78/G23(R7F104G)を拡充しました。従来品RL78/G23(R7F100G)の44ピン14チャネル、48ピン16チャネルに対し、新製品では44ピン24チャネル、48ピン25チャネルへと、タッチチャネルを大幅に拡張しました。ルネサスは、RL78、RX、RAの各ファミリ向けにタッチ周辺機能とQE for Capacitive Touchツールを提供しており、シンプルなユーザーインタフェースから高度なグラフィックス表示まで、スケーラブルなHMI開発を実現します。
ルネサスのEPメインストリームMCU事業部Business Division ManagerのRaji Mukhopadhyayは次のように述べています。「RL78/G21とRL78/G23は、RL78ファミリで実証された強みを基盤に、低消費電力性能、信頼性、セキュリティ機能を備えています。特に、RL78/G21のHBMで±4kVのESD耐性は大きな差異化要素です。信頼性をさらに高めるとともに、強化したセキュリティ機能により、スマート家電のセキュリティ向上に対するニーズに応えます。」
その他の特長
- IEC60730対応のセルフテストライブラリによる自己診断機能
- フラッシュ読み出し保護/シールド保護、Unique-ID、Customer-IDなどのセキュリティ機能
- HBM(Human Body Model)±4kVの高いESD耐性(RL78/G21のみ)
- 既存のRL78/G13およびRL78/G23とのピン互換・機能互換
- 1.6V~5.5Vまでの広範な動作電圧対応
- Smart ConfiguratorおよびFast Prototyping Board(FPB)による開発支援
Mukhopadhyayは次のように続けています。「家電メーカーは、コストや消費電力を増やすことなく、より高度な機能、優れたユーザー体験、強固なセキュリティを実現することを求めています。RL78/G21の超低消費電力性能と強化したセキュリティ、RL78/G23の拡張されたタッチ機能により、ユーザーはシステム制御とHMIの要件に適したマイコンを選択し、より省エネで信頼性に優れたスマート家電を迅速に市場投入できます。」
ウィニング・コンビネーション
ルネサスは、RL78/G21やRL78/G23に、さまざまな自社製品を組み合わせ、スマートリモコンを備えたガス給湯器や家庭用給水ポンプなどのスマート家電向けソリューションを提案しています。ルネサスのその他のウィニング・コンビネーションは、renesas.com/winをご覧ください。
なお、RL78/G21の参考価格は、128KB/44ピンLQFP品で0.56米ドル、256KB/44ピンLQFP品で0.77米ドルから(注2)です。RL78/G21およびRL78/G23の詳細はこちらをご覧ください。https://www.renesas.com/rl78g21および https://www.renesas.com/rl78g23
以上
(注1)Source: Gartner®, Market Share: Semiconductors by End Market, Worldwide, 2025. Rajeev Rajput et al., 17 March 2026. 16ビットマイコン = Microcontroller 16-bit(2025年)
Gartner does not endorse any company, vendor, product or service depicted in its publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner publications consist of the opinions of Gartner’s business and technology insights organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this publication, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.
GARTNER is a trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.
(注2)参考価格は、10,000個購入時の想定単価(米ドル)であり、あくまで参考用です。実際のお見積りについては、最寄りの弊社営業担当または販売代理店までお問い合わせください。
※本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。