メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

昨今、自動運転車開発の加速や、クルマを魅力的に差異化する新しい機能を開発するため、車載情報システムにおけるソフトウェア開発はますます大規模・複雑化しています。車載ソフトウェア開発への新規参入も増加している一方で、優秀で専門性の高いエンジニアの確保や、車載特有の開発環境の整備が急務となっています。そこでルネサスは、Automotive Grade Linux (AGL) やGENIVI®といったオープンソースコミュニティにおいて標準化が進む車載Linuxプラットフォームを容易に構築でき、高い拡張性をもち幅広い用途に使用可能な、車載ソフトウェア開発用の「R-Carスタータキット」を開発しました。

車載として高いコンピューティング性能を有するハードウェアを使用して、最先端のオープンソースソフトウェアを活用できるため、”プロフェッショナル・コミュニティ”のエンジニアは、1人1台を手元に置くことで、高度で専門性の高いソフトウェア開発に専念でき、新しい車載コンピューティングシステムを早期に実現することが可能です。

R-Car H3e-2G スタータキット Premier (RTP8J779M1ASKB0SK0SA003)

車載最高レベルの演算性能と強力なコンピューティング・ライブラリをサポートし、究極の車載コンピューティング開発環境を実現。

旧スタータキットシリーズ (EOL)

”サポート”章を参照ください。

特長

  • ”プロフェッショナル・コミュニティ”に向けて、オープンな車載Linux環境を容易に実現可能
  • 車載Linux環境を、新規参入のエンジニアでも容易に実現できるよう設計し、低価格のため1人1台の入手が可能。
  • 先進的なHMIソフトウェアや、コグニティブ・コンピューティングを支援する強力なコンピューティング・ライブラリを提供し、車載実績のあるQNX®のリアルタイムOSなどをサポート。専門性の高いプロフェッショナル・コミュニティに向けた車載ソフトウェアの開発プラットフォームとして有用。
  • 高い拡張性を有するため、幅広い車載コンピューティング用途に使用可能
  • 車載コンピューティング開発に必要な周辺インタフェースを実装。さらにR-Carのすべての周辺端子を使用できる440ピンの拡張ポートを用意し、シンプルな最先端のコンピュータービジョン開発環境から、統合コクピットのような大規模システムのプロトタイピングまで、幅広いコンピューティング用途で利用可能。.

製品仕様

  • CPU
    • R-Car スタータキット Pro(R-Car M3搭載)
      • Arm®Cortex®-A57 (Armv8) 1.7 GHz dual core, with NEON/VFPv4, L1 cache I/D 48K/32K, L2 cache 2MB
      • Arm Cortex-A53 (Armv8) 1.3 GHz quad core, with NEON/VFPv4, L1 cache I/D 32K/32K, L2 cache 512K
      • memory controller for LPDDR4 2GB in 2 channels, each 32-bit wide
    • R-Car スタータキット Premier(R-Car H3搭載)
      • Arm Cortex-A57 (Armv8) 1.5 GHz quad core, with NEON/VFPv4, L1 cache I/D 48K/32K, L2 cache 2MB
      • Arm Cortex-A53 (Armv8) 1.2 GHz quad core, with NEON/VFPv4, L1 cache I/D 32K/32K, L2 cache 512K
      • memory controller for LPDDR4 4GB in 2 channels, each 64-bit wide
    • R-Car スタータキット Premier(R-Car H3e-2G搭載)
      • Arm Cortex-A57 (Armv8) 2.0 GHz quad core, with NEON/VFPv4, L1 cache I/D 48K/32K, L2 cache 2MB
      • Arm Cortex-A53 (Armv8) 1.2GHz quad core, with NEON/VFPv4, L1 cache I/D 32K/32K, L2 cache 512K
      • Memory controller for LPDDR4 4GB in 2 channels, each 64-bit wide
    • three-dimensional graphics engine
    • video processing unit
    • 3 channels display output
    • 6 channels video input
    • SD card host interface
    • USB3.0 and USB2.0 interfaces
    • CAN interface
    • Ethernet AVB
    • PCI Express interface
  • メモリ
    • internal 384KBytes system RAM
    • 64 MBytes HyperFlash™
    • 16 MBytes QSPI flash
    • 8/32/64/128 GBytes eMMC
    • microSD card slot
  • 端子
    • CN1 expansion connector 440pin
    • CN2 QSPI flash module
    • CN3 debug JTAG
    • CN4 HDMI
    • CN5 USB 2.0
    • CN6 push-pull microSD card socket
    • CN7 Ethernet connector RJ45
    • CN8 LINE out
    • CN9 MIC input
    • CN10 debug serial
    • CN11 CPLD programming JTAG
    • CN12 debug serial
    • CN13 main power supply input (5V DC)
    • CN14 CPU fan
  • ボード仕様
    • Dimensions: 100mm × 100mm
    • Height: 57mm (with FAN)
    • External power supply 5V / 4A-8A, ripple & noise (Vp-p) full load 200mV

使用製品

サンプル&ご購入

R-Car Evaluation Board

R-Car H3e-2G Starter Kit Premier

RTP8J779M1ASKB0SK0SA003 アクティブ
Description:R-Car H3e-2G Starter Kit Premier
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

CCPF-SK (Connected car platform evaluation board)

R-Car Starter kit Premier/Pro 向けの拡張ボードで、コネクテッドカー向けの開発に適しています。ボードにはケースが付属しており12Vで駆動するため、車両へと持ち込んでの検証も容易です。また、事前にビルド済みのSWを配布しているため、各種クラウドサービスとの連携したサービスなど、コネクテッドカー向けアプリケーションの開発を迅速に始めることが可能になります。

アプリケーション・ブロック図

ニュース&ブログ

サポート

R-Car H3 スタータキット Premier、R-Car M3 スタータキット Pro のEOLに関するお知らせ:
これら製品の生産は終了し、スタータキットシリーズはR-Car H3e-2G スタータキット Premier へ一本化します。
EOL後も、R-Car H3、M3 スタータキットのSWサポートは継続されます。

eLinuxサイト

R-Car スタータキットのボード情報やYocto Linux/Android BSPは、eLinux サイトより入手可能です。以下の"関連情報"章を参照ください。

購入問合せ


ナレッジベース

  1. H3 v3 Starter Kit(RTP0RC77951SKBX010SA03) と H3e-2G Starter Kit(RTP8J779M1ASKB0SK0SA003) には、デバイス(SoC)以外に違いはありますか?

    ありません。

    2022年1月7日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。