メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

SH7723(SH-MobileR2)は、最大400MHz動作のSH-4A CPUコア、FPU(Floating-point Processing Unit)、キャッシュメモリ(一次+二次)、DDR1-SDRAMコントローラ、動画処理IP VPU5 (Video Processing Unit 5)、2Dグラフィックスアクセラレータ、ビデオI/O、拡大エッジ強調機能、LCD コントローラ、ATAPIインタフェース、TSインタフェース、サウンド入出力などを備えたシステムLSIです。また、高度なパワーマネジメント機能をサ ポートし、モバイル機器に求められる高性能・低消費電力の要求に応えます。

アプリケーション

  • カーインフォメーション システム(車載情報端末)
  • 車載共通技術
  • セキュリティ
  • 家電
  • コネクティビティ

適用されたフィルター