メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

本製品はM32Rファミリマイコン用のC/C++コンパイラパッケージです。組み込み用途におけるROM化システムの開発を前提とし、コード生成効率やプログラム実行速度を向上させる強力な最適化機能をはじめ、豊富な機能を提供します。このほか、各種ユーティリティーや、ソースコードの品質向上を支援する拡張機能 MISRA C ルールチェッカ(別売)もご用意しています。

Learn More

リリース情報

最新Ver.: V.5.01 Release 01

リリース: 2009/05/01

バージョンアップ内容(ツールニュース参照)

動作環境

コンパイラの標準的ライフサイクル (PDF | English, 日本語)

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

詳細情報

製品パッケージ内容

  • C/C++コンパイラ: cc32R
  • アセンブラ: as32R
  • リンカ: lnk32R
  • ライブラリアン: lib32R
  • ロードモジュールコンバータ: lmc32R
  • マップジェネレータ: map32R
  • 標準ライブラリ(ヘッダファイル含む): m32RcR.lib等
  • アブソリュートリスティングユーティリティ: abslist (Note1)
  • スタックサイズ算出ユーティリティ: stk32R (Note1)
  • マップビューワ: MapViewer
  • デバッグ情報除去ユーティリティ: strip32R (Note1)
  • 電子マニュアル(PDF)
  • シミュレータデバッガ
  • 統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4

Note

  1. abslist、stk32R、strip32Rはサポート対象外です。
  2. cmergeユーティリティの提供は終了しました(2004年4月1日)。

処理フロー

C/C++コンパイラ cc32R
ANSI-C, ISO C++仕様をベースに、組み込み制御システムに適した豊富な機能を提供します。
アセンブラ as32R
アセンブリ言語ソースファイルから対応MCUの機械語ファイルを生成します。
シミュレータデバッガ M3T-PD32RSIM
ターゲットシステムのない段階で、アプリケーションのソースレベルデバッグができるシミュレータです。
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
コーディング~コンパイル~アセンブル~デバッグの一連の工程で使用する各ツールを統合化し、生産性向上を支援します。
画像
処理フロー

サポート

ナレッジベース

  1. High-performance Embedded Workshopをバージョンアップしたらプログラムが動かない

    ... /C++コンパイラパッケージ V.5.0.03またはV.5.0.04を使している状態で、H8C/C++コンパイラパッケージV.5.0.05 ...

    2021年11月30日
  2. 製品版インストール後に評価版とメッセージが表示される

    ... ルされた状態となります。 また、作成済のプロジェクトで使するコンパイラのバージョンは、HEWのメニュー[ツール] -> [ツ ...

    2021年11月29日
  3. CC32Rでビットフィールドをアクセスする方法

    ... ードアクセスにする方法(下記1.参照) ビットフィールドをいず、マクロで実現する方法(下記2.参照) ※マクロで実現す ...

    2021年12月28日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (7件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。