概要
説明
水道、熱量、ガスメータの自動メータ読み取り (AMR) 機能に対する需要が高まるにつれ、多くの公共事業体は既存の機械式メータに MID 認定の「プラグアンドプレイ」改造モジュールを採用するようになっています。 この方法は、寿命が来る前に電子メータに完全に置き換えるという、実行可能な代替案を提供します。
以下のコンセプトは、機械式水道メータ改造モジュールのために開発されましたが、その動作は媒体を選ばず(熱量とガスに適用可能)、電子式ダイレクトドライブメータ(機械式ギアボックスなし)と完全に互換性があります。
このシステムのメリット:
- 柔軟な低消費電力MCUオプションはBOMを削減し、様々なメータタイプに対応するシングルチップ機能を実現します:
- 機械式/レトロフィットメータ:計測(エネルギ、水、またはガスの測定)とアプリケーション(通信プロトコル、データ処理)の両方の機能を、低コストのMCUを使用した簡素化された改造用モジュールで実行します。
- 電子ディスプレイ付きメータ:オンチップLCDコントローラを搭載したMCUを使用し、外部コンポーネントを減らしてユーザエクスペリエンスを向上させるメータ用インタフェースを提供します。
- 柔軟な設計により、他のルネサスMCUの使用をサポートし、特に複雑な通信方式など、将来の市場動向に対応します。
- 昇降圧DC/DCコンバータは、RFトランシーバの操作性を向上させ、バッテリの容量を効率的に利用することでシステムの寿命を大幅に延ばします。
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/amr-retrofit-module/47
MCU
製品
Buck-Boost
製品
Exiting Interactive Block Diagram