Skip to main content
View
View
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

SEGGER ミドルウェア / J-Link 国内販売代理店:株式会社エンビテック

Provider

Description

TCP/IP, USB, 暗号化, GUIなどIoT製品開発に必要となるソフトウェアモジュールを提供します。100万台以上の販売実績をもつArm開発のベースとなるデバッガ「J-Linkシリーズ」、J-Link PLUS以上の製品であれば、ソフトウェア開発だけでなく、量産用の書込ツールとしても利用可能です。

日本国内でのお問い合わせは株式会社エンピテックまで。

Image
SEGGER ミドルウェア / J-Link

Features

  • SEGGERミドルウェア製品は、開発プロジェクト無制限で利用頂けるユーザライセンスなど ニーズに合わせたライセンス選択可能
  • FreeRTOS, iTRONなどの他OSでもミドルウェア製品は利用可能。マルチタスクが必須要件 となる一部製品を除いて、OSレスでも実装可能。
  • 「J-Linkシリーズ」はRZ, RA, Renesas Synergy、RXなど幅広く利用可能。 同梱されるソフトウェア「J-Flash」を利用して、量産書込ツールとしても運用できます。

Comparison

Applications