メインコンテンツに移動

ルネサスの高信頼性データ通信ICは、ミッションクリティカルな航空宇宙および宇宙用途向けに、堅牢な耐放射線ソリューションを提供します。 当社の製品ラインアップには、マンチェスタエンコーダ/デコーダ、ARINC 429バスインタフェース・ラインドライバ、CMOS ARINCバスインタフェース回路などがあり、苛酷な環境でも信頼性の高いデータ伝送を実現します。 厳しい高信頼性基準を満たすように設計されたこれらのICは、信号品質と耐故障性が求められる航空機、宇宙機、その他の重要なシステム間のシームレスな通信を可能にします。

ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、RTプラスチックなどの多くのスクリーニングフローに対応した製品を提供しています。 どのフローが適用されるかは、製品のデータシートをご参照ください。

幅広いインターフェースソリューション

幅広いインターフェースソリューション

エンコーダ/デコーダ、バスインタフェース回路、ラインドライバなど、豊富な製品ラインアップにより、航空機や宇宙システムのシームレスに統合を実現します。

性能と信号品質

性能と信号品質

信頼性が高く、ノイズに強い通信用に設計されたこれらのデバイスは、ミッションクリティカルな用途における正確なデータ伝送とシステムの安定性を確保します。

高信頼性設計

高信頼性設計

高信頼性アプリケーションの厳しい要求を満たすために開発されたこれらの通信ICは、苛酷な環境下でも安定した堅牢なデータ伝送を実現します。