概要
説明
Renesas Starter Kit for RX130-512KBは、RX130(プログラムフラッシュ512KB、ピン数100-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX130の評価が始められます。ぜひ本製品でRX130の性能、機能を体感してください。
Note
- E2 Lite(E2エミュレータLite)から電源供給する場合、供給電圧は3.3Vのみです。3.3V以外で使用する場合は外部電源をご使用ください。E1エミュレータもお使いいただけます。
- タッチキーデモ用プロジェクトファイル
- 本キットにはRX130のタッチ機能を紹介するための簡単なタッチキーデモ用プロジェクトファイルが含まれています。
- ご使用のコンパイラまたはIDE用の自動調整ツールWorkbench6をお選びください。
- 自動調整ツールに関する情報は静電容量式タッチセンサシステムページをご参照ください。
特長
- 搭載デバイス:RX130(R5F51308ADFP:100-pin、プログラムフラッシュ 512KB)
- タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能
- IIC, SCIなどの通信機能の評価が可能
- サンプルコードを同梱。(Webサイトにも掲載予定) プログラミングのポイントもすぐわかる
- 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 10/8.1/8/7(記載のOS以外は対応しておりません)