メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
代替製品
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND
  • Notes:在庫がある限り購入可能です。販売代理店の在庫がゼロと表示されていても、お客様は販売代理店のウェブサイトを通じて注文を行うことができます。この場合、EVKはルネサスから販売代理店に納品され、販売代理店を通じて購入可能となります。

説明

Stream It!- RZは、RZ/A1LUとのカメラ入力、LCDディスプレイ、イーサネット接続などのアプリケーションの開発および評価用の開発キットです。 また、あらかじめ付属のDVDにストリーミングやWebサーバーのデモの実行ファイルを添付しており、RZ/A1LUを素早く評価することができます。

Stream It!を始める(RZ/A Start-up ページ)

構成

  • メインボード
  • タッチ/TFT モジュール (4.3 インチ)
  • カメラモジュール
  • JTAG オンチップデバッガ
  • クイックスタートガイド
  • CDROM (ユーザーズマニュアル, デモアプリ他収録)

特長

  • RZ/A1LU (R7S72103) CPU : 最大動作周波数 400MHz, 内蔵RAM 3MB, 208ピン 0.5mmピッチ QFP
  • SDRAM 32MB, シリアルフラッシュメモリ 64MB x 2
  • コネクタ
    • SDカードスロット 1 個
    • LANコネクタ (RJ-45) 1 個
    • USB シリーズA レセプタクル : 1 個
    • ユーザデバッグインタフェースコネクタ(ARM JTAG 20)1 個
    • 4穴 オーディオ用ミニジャック (φ3.5) 3 個
    • CMOSカメラコネクタ 1 個
    • シリアルポートコネクタ (USB Micro-B : 電源入力) 1 個
  • LED : 電源表示用 1 個, ユーザLED 1 個

アプリケーション

  • Amusement Equipment
  • Building Management System
  • DSC
  • IoT
  • Network Camera
  • Video Camera
  • Surveillance Camera
  • STB
  • Security System
分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 202 KB
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 345 KB
EOL通知 PDF 221 KB
カタログ PDF 4.25 MB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 3.46 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 5.05 MB English
アプリケーションノート PDF 614 KB
AI生成コンテンツ: The boot process for the RZ/A1LU involves executing a boot program from QSPI flash memory in single bit mode, then copying a user boot loader to internal RAM. This loader reconfigures the QSPI interface to dual or quad bit mode for faster access and validates the user application program stored in QSPI. If valid, the program either runs directly from QSPI or is copied to RAM and executed. The boot loader consists of sections handling reset, speed configuration, and application loading. Validation failure triggers an LED error signal.
7件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 775 KB English
1件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeRoHS CompliantChina RoHS Compliant
YSTREAM-IT-RZ-V2NRND在庫ありN/ANoNoNo

ハードウェア

パートナ名コンポーネント
NDKCrystal Units (32kHz, 25MHz, 48MHz)
MacronixSerial Flash memory (64MB)
Wurth ElectronikConnectors, headers, inductors, switches etc.
ON SemiconductorPower switch, EEPROM, ESD protection, Reset monitor
WinbondHigh-speed SDRAM (32MB)
SEGGERDebug probes

ソフトウェア

パートナ名ソフトウェア
Consilient Technologiesh.264,AAC
Oryx EmbeddedTCP/IP, Web server, Web radio
FreeRTOSOperating System used for demo software
SEGGERRTOS, Middleware, Security and communication stack for RZ/A