メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL71590SEH is a radiation hardened integrated-circuit temperature sensing transducer which produces an output current proportional to absolute temperature. The device acts as a high impedance constant current regulator passing 1µA/Kelvin for supply voltages between +4V and +33V.

The ISL71590SEHEV1Z evaluation platform supports the ISL71590SEH by highlighting four common application configurations. The evaluation board is composed of two ISL71590SEH devices, both of which can be individually heated and with a slotted PCB they are thermally isolated from each other.

特長

  • 50krad(Si) low dose rate (ELDRS) shift: <1 °C
  • Linear output current: 1µA/K
  • Wide power supply input range: 4V to 33V
  • Low power consumption: 1.5mW at 5V
  • High output impedance provides excellent rejection to variations in the supply line
  • Additional linearization circuitry is not needed for operation

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。