メインコンテンツに移動

ルネサスは同期FIFO非同期FIFO、FIFO(First-In、First-Out)市場のリーダーであり、設計者がレートマッチング、バッファリング、バスマッチングなどのチップ間通信プロトコルの問題を解決するのに役立つ製品を提供しています。 パラレルFIFO構造では、任意のワードサイズのフォーミュレーションが可能であり、シリアルFIFO通信では、他の構造への迅速かつシンプルなリンクが可能です。

ルネサスのパラレルFIFO製品のメリットは以下の通りです。

  • ネットワーク、無線基地局、グラフィックス、医療用画像、データ収集、産業用オートメーションなどの高性能アプリケーション向けの優れた既製のパラレルFIFOソリューション
  • レートマッチング、バッファリング、バスマッチングなど、チップ間通信プロトコルの問題解決に役立つ標準的なパラレルFIFO製品

カテゴリ

プロダクトセレクタ: FIFO製品

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 4.41 MB English
概要 PDF 890 KB
概要 PDF 1.82 MB
ガイド PDF 97 KB
4件

ツール&リソース