概要

Description

電気二重層コンデンサ (EDLC) としても知られる超コンデンサは短い充電時間、高電力密度、長いライフサイクル、良好な温度性能、および環境保護などの特長があります。EDLCはバックアップ電源として、(電解質の漏れなどの欠陥がある) 従来のバッテリと交換して使用できます。EDLCの電力は電源力を数分間切るときなど、データバックアップ、無線通信などにも使用できます。

ルネサスのスマート電力計ソリューションはスマート制御と常時オンのシステムを実現するために、4G通信と EDLC で統合されています。ISL85403 バックブーストレギュレータはセルフサイクル EDLC バックアップを実現し、最小0.1Vまでの EDLC 電圧を放電します (理論上)。これによりEDLCの効率性が大きく向上され、システムコストが低減されます。さらに、RL78/L13 マイコン (MCU) は、測定器や電力計に最適で、超低電力、内蔵セグメント LCD ドライバが搭載されています。

このシステムのメリット:

  • ISL85403 バックブーストレギュレータはスーパーキャパシタの電力を十分に利用できます (最小 0.3V)。
  • 低コストの 16ビット RL78/L13 MCU、超低電力で、セグメントLCDドライバ搭載
  • バッテリおよびEDLCベースの常時オンのシステム向けの最適ソリューション
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう