概要

Description

精密な計測技術の進歩により、多くの計測システムと同様、水道メータもその恩恵を受けています。主な要因の一つとして、計測方式が、ホールセンサや超音波などの機械ベースから、電子センサへ移行したことが挙げられます。もう一つ挙げると自動検針 (AMR) テクノロジーで、LoRa、Bluetooth® Low Energy (LE)、NB-IoT、その他の通信規格に統合されています。

ルネサスは、トンネル磁気抵抗 (TMR) センサに基づいたソリューションを開発しました。これにより、今まで以上の低消費電力稼働が可能になり、バッテリー寿命を (市場で必要とされている) 5〜7年にまで延ばすことができます。

このシステムのメリット:

  • CPUウェイクアップなしでセンサを直接駆動できるTMR、およびRL78/H1Dにより、システムの超低消費電力稼働を実現
  • 電子制御により機械的計量が不要、信頼性が向上
  • 追加の制御・監視機能を統合可能
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう