概要

Description

4-20mA電流ループは、多くのセンシングシステムに採用されている標準的な仕様です。その最大の理由は、回路構成と接続が最もシンプルに行えることです。また、配線や接続が少なくて済むため、システムコストをトータルで削減できます。(電圧ではなく)電流損失がないため、広大な場所における長距離送電にも有利です。

ルネサスの、高精度デジタル電源モニタ(DPM)、安定した電源、豊富なアナログ周辺機能および低消費電力な16ビットMCU 「RL78/I1D」を活用したトランスミッタソリューションの可能性がご覧いただけます。

このシステムのメリット:

  • RL78/I1Dは、検知器およびセンサシステム用の、アナログ周辺+超低消費電力なMCUです
  • ISL80410は高電圧、調整可能なVOUT、低ドロップアウトのリニア・レギュレータで、「常時オン」のシステムに適しています
  • ISL21080 Nanopower(310nA typ.) 基準電圧からの高精度電圧源
画像

サポート

画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう