メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

4-20mA電流ループレシーバ

概要

説明

4-20mA電流ループは、設定と接続が簡単なため多くの業界でセンサシステムの主要な標準です。 他の信号よりも配線や接続が少なくて済むため、システム全体のコストが削減されます。 さらに、電流は長距離でも電圧のように劣化することがないため、大規模な場所に最適です。

この電流ループレシーバシステムは、ルネサスの高精度デジタルパワーモニタ(DPM)と安定した電源、およびArm® Cortex®ベースのMCUの低電力処理能力を使用しています。

このシステムのメリット:

  • Arm Cortex-M23 MCUの低消費電力および信号処理機能
  • 低消費電流の高精度デジタル電源監視
  • 低ノイズおよび高PSRRアプリケーション向けの安定した電圧

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 1US110US110US110Digital Power MonitorDigital Power MonitorDigital Power MonitorLDOLDOLDOBi-directionalConnector ArrowConnector Arrow.50Connector Arrow.51Connector Arrow.52Bi-directional.53USB ESD ProtectionUSB ESD ProtectionUSB ESD ProtectionConnector LineConnector Line.56Connector 1.160Connector 1.58USBUSBUSB5V5V5V3.3V3.3V3.3V4-20mA Loop4-20mA Loop4-20mA LoopSheet.64MCUMCUMCUUSB.63USBUSBI2CI2CI2C
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/Standard-4-20mA-Loop---Industrial-Receiver/43
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。