メインコンテンツに移動

産業用機器制御に向けた4-20mA電流ループトランスミッタ

概要

説明

4-20mA電流ループは、そのシンプルさと効率性から、多くの業界でセンサシステムの主要な規格となっています。 構成と接続が簡単で、他の信号タイプよりも配線や接続が少なくて済むため、システム全体のコストを削減できます。 さらに、劣化する電圧信号とは異なり、電流は長距離でも安定しているため、広い場所に最適です。

この電流ループトランスミッタデザインは、高精度のデジタルパワーモニタ (DPM)、安定した電源、16 ビットマイコンの低消費電力でアナログが豊富な機能を利用しています。

このシステムのメリット:

  • 検出器およびセンサアプリケーション向けに最適化されたアナログおよび超低電力MCU。
  • 高電圧、可変VOUT、低静止電流リニア・レギュレータ、「常時オン」アプリケーションに最適
  • ルネサスのNanoPower電圧リファレンスは、標準310nAの低電源電圧動作を特長としています。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US199 US199 US199 Sensor with Analog Input Sensor with Analog Input Sensor with Analog Input Sensor Module with ADC Sensor Module with ADC Sensor Module with ADC Ground (earth) Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.115 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Connector Arrow Connector Arrow.118 Connector Line Connector dotted line Connector Line.122 Connector double arrow Connector Line.124 Connector Line.125 Connector Line.126 Connector Line.127 Connector Line.128 Connector Line.129 Connector Line.130 Connector Line.131 Connector Line.132 Connector Line.134 Connector Line.135 Connector Line.137 Connector Line.138 Connector Line.139 Connector Line.140 Connector Line.141 Connector Line.142 Connector Line.143 Connector Line.144 Connector 1 Connector 1.146 Connector 1.147 Connector 1.148 Connector Line.150 Voltage Reference Voltage Reference Voltage Reference LDO LDO LDO Loop Input Protection Loop Input Protection Loop Input Protection Loop Power Loop Power Loop Power Op Amp Op Amp Op Amp RF Filter RF Filter RF Filter Resistor Resistor.20 Resistor.26 3.3V 3.3V 3.3V RL RL RL Up to 40V Up to 40V Up to 40V Total Resistance of Receiver and Transmission Line Total Resistance of Receiver and Transmission Line Total Resistance of Receiver and Transmission Line MCU MCU MCU MCU Op Amp/ADC Op Amp/ADC Op Amp/ADC I2C I2C I2C PWM PWM PWM
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。