概要
The PMOD Expansion Board for RYZ024Aは、RYZ024Aの評価および開発に利用できます。 PMOD Expansion Boardは、 PMODインタフェースを介してルネサスMCUキットに簡単に接続できます。また、UARTインタフェースを介して制御できます。
製品の内容
次のコンポーネントが含まれています。
- PMOD™ Expansion Board for RYZ024A
- LTE Antenna (Taoglas: GSA.8830.A.201111) (SMA Male termination)
- MVNO SIM Card
特長
- ワイヤレス・モジュール
- LTE Cat-M1セルラー IoT モジュールRYZ024A (RYZ024A000FZ00#HD0)
- PMOD™ インタフェース
- PMOD (UART) を介したルネサスMCUキットへの容易に接続
- USB インタフェース
- 各種インタフェースに使用可能
- アンテナインタフェース
- 各種外部アンテナに使用可能
- ソフトウェア
- RA MCUファミリのFlexible Software Package (FSP) をサポート
- RX MCUファミリのドライバ提供
サンプル&ご購入
PMOD Expansion Board for RYZ024A
RTKYZ024A0B00000BE 廃止品
| Pb (Lead) Free: | No |
ビデオ&トレーニング
このビデオでは、アプリケーションノートのサンプルソフトウェアを使用して、LTE CAT-M1セルラー通信でMQTT Brokerを介してメッセージの送受信(Publish/Subscribe)を行うMQTT通信の手順を説明します。
評価環境には、ルネサスのRL78/G22 Fast Prototyping Board と PMOD Expansion Board for RYZ024Aを使用します。