メインコンテンツに移動

特長

  • CPU: G3M core, Max. 240MHz
  • Voltage: 3V to 3.6V
  • Package: 292 to 404-pin FBGA
  • Memory: SRAM Max. 1.5MB, Program Flash Max. 10MB
  • Timer: 16-bit Timer (ch) x 37, Watchdog Timer (ch) x 2, STM x 2unit, GTM(ARU, CMU, TBU, MCFG, ICM, CMP, MON, DTMx3unit,MCSx2unit)
  • Analog function: 12-bit A/D Converter (ch) x 40
  • On-chip Oscillator Freq. (MHz): 16 MHz
  • Others: PLL, Power-On Reset

説明

RH850/P1H-Cマイコンは、2ユニットの32ビットRH850G3Mロックステップコア, コードフラッシュ, データフラッシュ, RAMモジュール, DMAコントローラ, 車載アプリケーションに使われる多様な通信インタフェース, A/Dコンバータ, タイマユニットなどの機能を持ち、機能安全ISO26262に準拠した車載アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性
Main CPUG3M
Program Memory (KB)4096, 8192, 10240
RAM (KB)1088, 1536
Supply Voltage (V)3 - 3.6
I/O Ports131
DRAM I/FNo
3D GPUNo
Temp. Range (°C)-40 to +150
Ethernet speed100Mbit
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)0, 4, 8
SPI (ch)4
CAN (ch)3, 4
CAN-FD (ch)3, 4
WirelessNo
SDHI (ch)0
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)0
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)16, 32, 40
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionYes

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
BGA15610 x 10 x 1.71560.65
BGA29217 x 17 x 1.92920.8
FBGA19 x 19 x 1.9404

アプリケーション

  • Chassis & Safety

適用されたフィルター