実績あるルネサスの車載マイコンを、主に航空機など高性能・高信頼が要求される分野へご紹介いたします
自動車で培った高信頼マイコンを宇宙・航空分野へ
世界中の自動車で採用されている自動車マイコンから、2製品限定で宇宙・航空分野向けに拡販します。
但し、製品は宇宙放射線を想定した設計をしていません。
従って、放射線耐量は担保しません。ご使用に際してはお客様で放射線試験をお願いします。
- 高性能、浮動小数点演算器を内蔵したエンジン制御向け R5F72544RKBGV#US、 R5F72533KFPU#US
画像

主な特長
- 高性能
- SH72544Rは200MHzの高速動作が可能です。
- 高信頼
- ソフトエラー対策
⇒メモリにECCを搭載、パッケージに低αレジンを採用しています。 - SH7250シリーズ累計40Mpcsの生産実績があり、不良率は1ppm以下です。
- 広い温度範囲での動作が可能です。(Ta=-40~125℃)
- ソフトエラー対策
- 低消費電力
- 高性能でありながら、0.4Wの低消費電力を誇ります。 (SH72544RTyp値、条件:Ta=125℃、f=200MHz)
- 長期供給
- 最先端の90nmプロセスを採用しており、10年間の安定供給が可能です。
- 宇宙機器向け高信頼RTOSに対応
- SH72544RにT2ASを移植いたしました。
- 実績のある豊富な開発環境
- 評価ボード、開発環境はツールベンダーから入手可能です。
宇宙分野向けマイコン
高性能、浮動小数点演算器を内蔵したエンジン制御向けSH7250シリーズ
自動車分野では主にエンジン制御に適したマイコンです
| 発注型名 | 動作 周波数 | 電源 電圧 | メモリ容量 | 動作周囲温度 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| R5F72544RKBGV#US | 200MHz | 3.3V (I/Oは5.0V) |
| -40℃~125℃ |
|
| R5F72533KFPU#US | 160MHz | 3.3V (I/Oは5.0V) |
| -40℃~125℃ |
お客様へ供給するための制限条件
ルネサスでは宇宙・航空分野のお客さまにデバイス2品種をご使用いただくにあたり、用途の確認と以下の使用条件について合意をお願いしております。
- 自動車用途を想定して設計、製造、品質確認しており、宇宙・航空用途を想定した製品ではありません。
- 必要なフェールセーフ設計を行ってください。
- デバイスに不具合が発生した場合、当社出荷検査と同等の内容の対応をいたしますが、追加の解析が必要の場合にはお客さまにてご負担いただきます。
- デバイス不具合発生時における補償範囲について、デバイスの交換のみとさせていただきます。
- デバイス不具合に起因し、お客さまの機器が故障した場合、またはPL事故が発生した場合は、不具合解析に協力いたしますが、当社は賠償等その他の全責任を負いません。
- デバイスを対象用途以外に使用しないでください。
- お客さま製品の生産継続中であっても、市場の変化等により、デバイスを保守・廃止する場合があります。
- デバイスの基板へのアセンブリは国内での実施が必須になります。