メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Low skew, low jitter PLL clock driver
  • Max frequency supported = 266MHz (DDR 533)
  • I2C for functional and output control
  • Feedback pins for input to output synchronization
  • Spread Spectrum tolerant inputs
  • 3.3V tolerant CLK_INT input

説明

DDR Zero Delay Clock Buffer

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
93732AFLFObsoleteN/AOut of StockSSOP28#CYesTube
93732AFLFTObsoleteN/AOut of StockSSOP28#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。