メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

スマートペン

概要

説明

このスマートペンは書き手の筆跡を記録し、デジタル形式でコピーを保存します。 このペンは赤外線発光ダイオード (IR LED) を用紙に照射し、LEDセンサで反射光を検出します。 このセンサはペンの動きのパターンを検出・記録することを可能にします。 この革新的なデザインは、効率的なデジタルノート作成への需要増加に応え、従来の執筆とデジタル利便性の橋渡しをします。

このシステムのメリット:

  • LEDと検出器でペンの動きを記録
  • 赤外線LEDは見えないため、書き込み中に光に気を取られない
  • Bluetooth® Low Energy (LE) で、ペンからコンピュータやタブレットへデジタルデータを転送
  • オンボードのEEPROMは書き込みをメモリに保存し、ノートブックに転送
  • 音声録音用のボタンでペンの開始や電源のオンオフが可能

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 1Connector Arrow.436Connector Arrow.418US015US015US015RRRConnector ArrowConnector LineConnector Line.397Connector Arrow.399Connector Arrow.400Connector Arrow.4013.9mA3.9mA3.9mA3.3V3.3V3.3V2.5mA2.5mA2.5mASheet.416Battery 1-CellSheet.406Sheet.407Line 1pt.1552Line 1pt.1583Ground - SignalSheet.411Sheet.412Sheet.413Sheet.414Sheet.4153.6V Battery3.6V Battery3.6V BatteryConnector Arrow.419Bi-directionalConnector Arrow.421Connector Arrow.422Connector 1.160Bi-directional.424Bi-directional.425Bi-directional.4269mA9mA9mA5V5V5VMicrophoneSheet.430Sheet.431Connector Arrow.432Microphone.433MicrophoneMicrophoneConnector Arrow.437Connector Arrow.439Connector Arrow.440Connector Arrow.441Bluetooth LEBluetooth LEBluetooth LEEEPROMEEPROMEEPROMButtonButtonButtonLEDLEDLEDLED SensorLED SensorLED SensorBattery ChargerBattery ChargerBattery ChargerWireless PowerWireless PowerWireless PowerLoad SwitchLoad SwitchLoad SwitchUSB ConnectorUSB ConnectorUSB ConnectorUSB to UARTUSB to UARTUSB to UARTLDOLDOLDOConnector 1.160.450Connector 1.160.451Connector 1.160.452Sheet.453MCUMCUMCU UARTUARTUARTUARTUARTUARTGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOADCADCADCA/DA/DA/DI2CI2CI2CVDDVDDVDDConnector 1.160.454Connector 1.160.455Connector 1.160.456
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。