メインコンテンツに移動

特長

  • 独自の無補正変調技術で常に安定
  • 出力電圧範囲: 0.54V ~ 5.5V
  • 入力電圧範囲: 4.5V ~ 14V
  • ライン、負荷、温度に対して1%の出力電圧精度
  • ChargeMode制御により、高速な過渡応答、出力容量の低減を実現し、補正なしで出力安定性を実現
  • 2チャネル出力、2、4、6、8フェーズ出力、2/3/4デバイス使用時
  • スイッチング周波数範囲: 200kHz ~ 1.33MHz
  • 独自の単線DDC(Digital-DC)シリアルバスにより、デジタルパワーICとの電圧シーケンス処理やフォルト拡散が可能
  • インダクタピーク、平均過電流および低電流保護
  • 出力電圧UV/OV、入力電圧UV/OV、温度、MOSFETドライバ電圧に対するデジタル故障保護機能
  • SPS電流モニタ出力や大電流、低DCRインダクタでのセンシングのために調整可能なゲイン設定で、正確な平均出力電流測定が可能
  • モニタADCは、入力電圧、入力電流、出力電圧、ドライバ電圧、内部および外部温度を測定
  • 動作パラメータや障害事象を保存するための不揮発性メモリ
  • PMBus対応

説明

ZL8802は、デュアル出力またはデュアルフェーズのデジタルDC/DCコントローラです。 各出力は独立して動作させることも、高電流アプリケーションの場合はデュアルフェーズ構成で連動させることも可能で、最大4台のZL8802コントローラで2、4、6、8フェーズの動作に対応します。 ZL8802は、最小4.5Vから最大14Vまでの入力電圧で動作する幅広い出力電圧(0.54V~5.5V)をサポートしています。 フルデジタルのChargeMode制御により、ZL8802は過渡的な負荷変動に対して1スイッチングサイクル内で応答します。この独自の無補正変調技術により、最小限の出力キャパシタンスで過渡特性を満たす設計が可能となり、コストと基板面積を削減することができます。 独自の単線Digital-DC™(DDC)シリアルバスにより、ZL8802は他のデジタル電源用IC間の通信が可能です。 DDCを使用することで、ZL8802はIC間相電流平衡、シーケンシング、故障拡散などの複雑な機能を実現します。 これにより、多数の外付けディスクリート部品を使用した複雑な電源管理は不要となります。 ZL8802は、高速な出力過電流保護機能を搭載しています。 入力電圧、出力電圧、DrMOS/MOSFETドライバ電源電圧は過電圧、低電圧保護されています。 温度監視用に2つの外部温度センサと1つの内部温度センサがあり、そのうちの1つは低温および加熱の防止用に設定することが可能です。 スナップショット・パラメトリック・キャプチャ機能により、正常時または故障時の動作データと故障データのスナップショットを取得することができます。 低ドロップアウト(LDO)レギュレータを内蔵しているため、ZL8802は単一の入力電源で動作し、リニア・レギュレータを追加する必要がありません。 VDRV LDO出力は、外部ドライバやDrMOSデバイスの電源として使用できます。 PMBusに完全準拠しているため、ZL8802は入力電圧、入力電流、出力電圧、出力電流のほか、デバイスの内部温度、2つの外部温度、補助電圧または温度入力を測定して報告することが可能です。

適用されたフィルター