メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas RA4M2 32-ビットMCUグループは、TrustZoneを搭載した高性能 Arm® Cortex®-M33 コアを採用しています。高効率な 40nmプロセスで製造されており、フラッシュメモリからCoreMarkを実行する際の消費電力は、81µA/MHzと非常に低く抑えられています。暗号アクセラレーションを行うセキュア暗号エンジンとTrustZone®により、セキュアエレメント機能を実現します。 RA4M2 の開発には、ルネサスが提供するオープンでFlexible Software Package(FSP、FreeRTOS使用)を無償で使用することが可能で、もちろんサードパーティ製の他のRTOSやミドルウェアも使用できます。 RA4M2 は、豊富なコネクティビティ、昨今重要性を増すセキュリティ、大容量内蔵RAM、低電力消費が求められるIoT アプリケーションに最適です。

特長

  • 100MHz Arm Cortex-M33、TrustZone 搭載
  • セキュアエレメント機能
  • 256kB ~ 512kB フラッシュメモリ、パリティチェック機能付き 64kB SRAM、エラー修正機能付き 64kB SRAM
  • 仮想的にEEPROMのように使用可能なデータフラッシュメモリ 8kB
  • 1kB スタンバイ SRAM
  • パッケージ:48~100ピンまでラインナップ
  • 静電容量式タッチセンシングユニット (CTSU)
  • USB 2.0 フルスピード
  • CAN 2.0B
  • Quad SPI
  • SCI (UART、簡易SPI, 簡易I2Cとして使用可能)
  • SPI/I2C マルチマスタ インターフェース
  • SDHI および MMC

製品比較

アプリケーション

  • セキュリティ用途(火災検知、盗難検知、制御パネル)
  • 計量(電動、自動検針)
  • 産業(ロボット、ドアオープナ、ミシン、自動販売機、UPS)
  • HVAC(暖房、空調、ボイラー制御)
  • 汎用

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
RA スマート・コンフィグレータ
RAスマート・コンフィグレータ(RA SC)はRAファミリMCUのソフトウェア(BSP、ドライバ、RTOSおよびミドルウェア)を構成できる、デスクトップアプリケーションです。このRA SCを使用することで、パートナー製IDEを使うことが可能になります。
Solution Toolkit ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Security Key Management Tool
ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RAファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
SEGGER emWin GUI Library for Renesas RA Products
SEGGER's emWin graphics library is a ready-to-use solution that provides a versatile and professional GUI platform for creating interactive and high-quality graphical user interfaces on any type of display for the Renesas RA family.
Imaging SEGGER
SEGGER J-Link and J-Trace PRO
The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
Emulator SEGGER
IAR Embedded Workbench for Arm
IAR Embedded Workbench for Arm (EWARM) provides a complete development environment for Arm - including RA Family MCUs - generating fast, compact code and enabling you to take full control of your code.
IDE and Coding Tool IAR Systems
Arm® Keil® MDK
Arm® Keil® MDK is a comprehensive software development solution for Arm-based microcontrollers, including RA Family MCUs, containing all the components that you need to create, build, and debug embedded applications.
IDE and Coding Tool Arm® Keil® MDK Arm®
Reality AI Utilities
ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
Solution Toolkit ルネサス
14件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

TrustZone搭載100MHz Arm® Cortex®-M33 MCU RA4M2

100MHz Arm® Cortex®-M33搭載した32ビットマイクロコントローラ(MCU)RA4M2グループを紹介します。IoT機器に必要な最小アクティブ電力、業界リードするパーフォマンス、セキュリティを提供します。