メインコンテンツに移動

特長

  • 末端のネットワーク機器をインテリジェント化させる
  • 更なる産業ネットワークの向上が期待できる
  • R-IN32M4-CL2はギガビット対応イーサネットPHY搭載
  • 従来、難しいとされてきましたギガビットPHY周辺アナログ回路の設計が容易となる
  • CPUコアに浮動小数点演算ユニット(FPU)、8chの10bit対応ADC、16chの16bitタイマー内蔵

説明

最新プロトコルのCC-Link IE TSNに対応した製品はこちらです。

R-IN32M4-CL2は、本シリーズの特長であるRenesas R-INエンジン (以下、R-INエンジン)に加えて、ギガビットPHYを内蔵することで、産業ネットワークのプロトコルで最高性能であるCC-Link IE Fieldに最適なソリューションを産業機器分野に提供致します。大量のセンサやアクチュエータが接続されると言われる第四次産業革命の時代に於いて、CC-Link IE Fieldのネットワークパフォーマンスは有効ですが、更に、当社が提案するR-INエンジンを組み合わせることで、末端のネットワーク機器をインテリジェント化させることができ、更なる産業ネットワークの向上が期待できます。

R-IN32M4-CL2はギガビット対応イーサネットPHYを搭載しているため、従来、難しいとされてきましたギガビットPHY周辺アナログ回路の設計が容易となります。また、CPUコアに浮動小数点演算ユニット(FPU)、8chの10bit対応ADC、16chの16bitタイマーを内蔵しているため、従来のR-IN32Mシリーズが得意としてきたリモートIOアプリケーションの枠を超え、モータ制御やセンサ制御、更には他の産業用ネットワークを繋 ぐゲートウエイなどのアプリケーションにご使用頂けます。

アプリケーション

  • フィールド・ネットワーク, モーション・ネットワークの各種スレーブ機器の通信ユニット
  • PLC, Remote IO, CNC, AC Drive (Inverter), Robot, Servo drive, Servo Motor

適用されたフィルター