最新のネットワークおよび固定アクセスプラットフォームを支える
ネットワークおよび固定アクセスのインフラは、より高速なデータ通信、より多数の機器接続、そして常時オンの接続性を求めて進化しています。 ルネサスは、コネクティビティからタイミング、電源、組込みプロセッシングに至る幅広い製品ラインアップでこの変革を後押しし、システム設計の複雑さを抑えつつ信頼性の高い運用を実現します。 スイッチング/ルーティング機器から光伝送システムや固定無線アクセスまで、ルネサスの実績あるコンポーネント群と実践的な設計リソースを活用すれば、スケーラブルなネットワークインフラを従来より迅速に構築できます。
信頼性に優れたネットワーク性能
高帯域幅のネットワーク機器でも、正確なタイミングと同期によって安定した動作を維持します。 システム全体の不確実性を低減し、過酷なインフラ環境下でも安定した性能を発揮するネットワークを支えます。
高スループットな接続性
ルーティング機器や固定アクセス・プラットフォームで、スループットの高い安定した無線通信を可能にします。 ネットワーク需要が増大しても、帯域幅を多く必要とする設計で常に安定したパフォーマンスを提供します。
スケーラブルなネットワーク伝送
小型・高効率な光伝送システムによって、さらなる高速データ伝送への移行を支援します。 ネットワークプラットフォームのアーキテクチャを拡張性の高い構成にすることで、システムの複雑さを増やすことなく容量拡大に対応できます。
省スペース向けの電源ソリューション
スペース制約の厳しいネットワーク機器でも、電源供給と基板フットプリントを最適化することが可能です。 密度の高い高性能システム全体に対し、安定動作を支える効率的な電源アーキテクチャを実現します。