ルネサスは、カスタム電源ソリューション、回路図、BOMファイルを提供しています。用途のニーズに最も適したソリューションをご選択ください。

概要

ISL91211BIK-REF2Z リファレンス設計ボード

Xilinx Spartan-7® 用 ISL91211BIK-REF2Z リファレンスボード

Spartan-7 デバイス用 ISL91211BIK-REF2Z リファレンスボードは、ISL91211BIK 多相 PMIC および ISL80030 3A 同期バック DC/DC コンバータを採用しています。ISL91211BIK は、VCCINT、VCCBRAM、VCC_DDR、VCCAUX、VTTを提供します。電源はプラグインAC/DCアダプタまたはDC電源からの5V入力です。ISL80030 DC/DCコンバータは 3.3V、2.5V、1.8VのレールにおけるVCCO および VCC_IO に対応します。

Xilinx Spartan-7 FPGA の詳細はこちら


Spartan-7 電源ソリューション

Spartan-7 ソリューション

Spartan-7 シリーズ:
XC7S6、XC7S15、XC7S25、XC7S50、XC7S75、XC7S100
ルネサス電源ソリューション
VCCINT、VCCBRAM ISL9121BIKZ-TR5878 0.95V、1V   ISL9121BIKZ-TR5879 0.9V、0.95V、1V
VCC_DDR、VDD、VDDQ 1.35V、1.5V 1.25V、1.35V
VCCAUX、VCCADC 1.8V 1.8V
VTT、VREFCA 0.675V、0.75V 0.6V、0.675V
VCCAUX、VCCADC、VCCO、VCCIO ISL80030 2.5V、3.3V ISL80030 2.5V、3.3V
バックプレーンプレレギュレータ (オプション) ISL85014 3.3V、5.0V ISL85014 3.3V、5.0V

リファレンス設計ファイル

Titleタイプ最終更新日容量
ISL91211BIK-REF2Z Design Files ZIP 2020年1月23日 2.05 MB

関連情報

 

PowerCompass

ルネサスの「PowerCompass™」は、要件に合う電源製品の検索、必要に応じた複数レールのセットアップ、高度なシステム分析、リファレンス設計ファイルが生成できるツールであり、お客様の素早い電源設計に寄与します。

この「PowerCompass」は、Xilinx FPGAファミリ用の組み込みテンプレートを含む、200を超えるFPGAに対応しています。Xilinx Power Estimatorからの出力ファイルをインポートすれば、システム効率と許容損失の予測も行えるようになり、更なる設計時間の短縮が見込めます。

製品を探す