Lighting Systems

ルネサスは、DALI、デジタル電源などのソリューション提供を通じて、快適・省エネの実現に貢献します

概要

近年、ビル照明は、設置・運営コストの削減やテナント・利用者獲得のために省エネルギ、省メンテナンス、そして快適な空間演出が求められています。 これらを実現するキーワードは、ネットワーク化、調光調色、デジタル電源化です。
照明用のネットワークとしては、世界的に普及が進むDALI (Digital Addressable Lighting Interface)があります。 ルネサスは、ネットワーク化を推進するDALIソリューションや調光調色を実現するデジタル電源のソリューションなどをご用意。ソリューション提供を通じて快適で省エネルギな照明の実現に貢献します。

各キーワードの特長は以下のコンテンツをご覧下さい。

*ルネサスは半導体ソリューションをご提供いたします。

照明のBACnet接続照明ネットワーク例

アプリケーション一覧

ダウンライト(アナログ)

位相調光信号対応、及びPWM調光信号源によるDC電流調光が可能です。また、抜群のラインレギュレーションによるワールドワイド電源入力対応が容易です。さらに、多様なMOSラインナップにより、広範囲の電力選定が可能となっています。

LED電球

高効率 92%、高力率 0.9、LED電流高精度(ラインレギュレーション0.5%)を実現。各地域でニーズの異なるLED電球に対し、最適化されたソリューションで高品質なLED電球の開発に貢献します。更に、全世界対応のユニバーサルVinソリューションにより、ワールドワイド共通プラットフォームの構築にも貢献します。

ベースライト/ダウンライト/街灯(デジタル)

ベースライト/ダウンライト/街灯向けにデジタル電源とアナログのソリューションをご用意しています。 デジタル電源の特長としては、部品点数の削減、開発期間の短縮、電源性能の向上などがあります。

LED照明向け推奨デバイス

照明向けアプリケーションにお使い頂けるマイコン、センサ、ドライバICをご紹介致します。

通信評価環境

通信評価環境は、通信対応調光器(通信マスタ、DALIスイッチ、センサ)等を開発する方向けのリファレンスソリューションです。灯具との通信(DALI, DMX512, 赤外線通信)の評価としてもお使いいただくことができます。

ソリューション

ライティング

ルネサスのライティング ソリューションの構成は、LED照明評価環境、ソフトウェア開発環境、通信評価環境からなり、お客様の開発をトータルでサポートします。制御マイコンは、LED照明制御、電源制御機能を登載したRL78/I1Aです。

センシング

ビルのセキュリティシステムにマッチした、低コスト、低電力で高精度計測が可能なソリューションです。お使いいただけるリファレンスボードをご用意していますので、開発期間の短縮を図ることができます。

コネクティビティ

ルネサスのコネクティビティソリューションは、無線通信(BLE、Sub-GHz)、有線通信(PLC)をご用意し、新たな配線の増設なしに機器間、システム間のネットワークを構築することができます。

ユーザインタフェース

ルネサスのHMIソリューションは、独自のタッチキーセンシング技術を内蔵したマイコンと専用の開発環境により高品位、短期間開発を提案します。また、動画や3Dグラフィックス表示が可能なI/Fにより視認性の向上や操作性の確認を図ることができるソリューションもご用意しました。