ルネサスが提供するプラスチックパッケージの耐放射線PWMコントローラは、小型衛星(SmallSat)や打ち上げ機におけるDC/DC電源供給に使用できます。これらのコントローラは、小型プラスチックパッケージで高速の信号伝搬とスイッチングを提供し、他社のセラミックパッケージと比較してPCB領域を3分の1に削減します。これは電力ロスを3分の1以下に抑え、動作周波数を調整することにより効率を高め、より小型の受動フィルタコンポーネントを使用できるようになります。

設計リソース

小型衛星による「新しい航空宇宙」分野におけるGaNの活用

小型衛星による「新しい航空宇宙」分野におけるGaNの活用

ルネサスのGaN FETが、人工衛星分野で利用する際、より効率的なスイッチング、より高い周波数での操作、ゲート駆動電圧の引き下げ、さらにコンパクトなソリューション・サイズをどのように実現するかをお確かめ下さい。

Knowledge Base

Rad Tolerant Power FAQs

Find answers to common questions, support articles and development hints.


FAQs

2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。
2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。
2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。

評価ツール

ISL71040MEV1Z耐放射線ローサイドGaN FETドライバ評価ボード

評価キット

ISL71040MEV1Z

ISL71040MEV1Z評価プラットフォームは、ISL71040M耐放射線ローサイドGaN FETドライバを評価するように設計されています。

ISL71043MEVAL1Z対放射線シングルエンド電流モードPWMコントローラ評価ボード

評価キット

ISL71043MEVAL1Z

ISL71043MEVAL1Z評価ボードは、フライバック電源供給構成でのISL71043M PWMコントローラおよびISL71040M GaN FETドライバを評価するために使用されます。