- |
- |
デバイスグループ追加用ライセンスツール
概要
デバイスグループ追加用ラインセンスツールは、E10A-USBにデバイスグループを追加するための製品です。一度選択したデバイスグループを変更することはできませんので、このライセンスツールでデバイスグループの追加を行ってください。
ご注意:デバイスグループ追加用ライセンスツールは、HS0005KCU01HとHS0005KCU02Hでのみ利用可能です。HS0005KCU14Hではご利用いただけませんので、ご注意ください。
E10A-USBを新規購入時のライセンス

- E10A-USBは、E10A-USBエミュレータソフトウェアのインストール時に使用するデバイスグループを選択することが出来ます。
- 一度選択(インストール)したデバイスグループを変更することは出来ません。デバイスグループに含まれるデバイスは、自由に切り替えて使用することが出来ます。(複数のデバイスを同時に使用することは出来ません。)
- インストール済みのデバイスグループの範囲内で新たなマイコンがリリースされた場合は、Webから最新のエミュレータ用ソフトウェアをダウンロード(無償)の上、アップデートすることで、新規マイコンが追加されます。
- インストールされているデバイスグループ以外のデバイスグループをご使用になる場合は、別売りの『デバイスグループ追加用ライセンスツール』が必要となります。
デバイスグループ追加用ライセンスツールを別途購入時のライセンス

- E10A-USBエミュレータでは、ソフトウェアをインストールする時に、使用するデバイスグループの選択を行いますが、一度選択したデバイスグ ループはその後、他のデバイスグループに変更することが出来ません。最初に選択したデバイスグループ以外のデバイスグループをご使用になる場合は、『デバ イスグループ追加用ライセンスツール』が必要です。
- 『デバイスグループ追加用ライセンスツール』は、デバイスグループごとに準備しています。ご使用になりたいデバイスグループのライセンスツール型名を下記の表で ご確認ください。
- 『デバイスグループ追加用ライセンスツール』は、 E10A-USB1台につき1ライセンス必要です。
デバイスグループ追加用ライセンスツール型名
| デバイスグループ | デバイスグループ追加用 ライセンスツール型名 |
|---|---|
| H8S | HS2339KCU01SR |
| H8SX | HS1527KCU01SR |
| SH-2 | HS7047KCU01SR |
| SH-2A | HS7206KCU01SR |
| SH-3 | HS7729KCU01SR |
| SH-Mobile | HS7290KCU01SR(保守製品) |
| New_SH-Mobile | HS7318KCU01SR |
| SH-4 | HS7751KCU01SR |
| SH-4A | HS7780KCU01SR |
対象デバイスについては、E10A-USB エミュレータ V.3.06 Release 01 サポートデバイス一覧 (PDF | English, 日本語) をご参照ください。
デバイスグループ追加用ライセンスツールの使用方法
E10A-USBに新たにデバイスグループを追加する場合は、追加するデバイスグループのデバイスグループ追加用ライセンスツールをPCにインストールし、以下の手順に従ってデバイスグループ追加用ライセンスツールを使用してください。
重要:デバイスグループ追加用ライセンスツールは、デバイスグループを何もセットアップしていないE10A-USBには使用しないでください。
手順
- 手順1
- スライドスイッチカバーを開き、エミュレータセットアップ用スイッチ(SW1)が"1"側に設定されていることを確認してください。各部の位置は、ご使用の E10A-USBエミュレータのユーザーズマニュアル「3.8 DIP スイッチの設定」をご参照ください。
- 手順2
- [ スタート ] メニューの [ すべてのプログラム ] から [ Renesas ] → [ License tool for E10A-USB ] → [ SHxxxx (H8S/xxxx) Device Group ] を選択してください。デバイスグループ追加用ライセンスツールが起動します。

注意事項
- ①に "-----" が表示される場合は、E10A-USBにデバイスグループは何もセットアップされていません。デバイスグループ追加用ライセンスツールを使用しないでください。
- ②に "-.-.--.---"が表示される場合に、デバイス追加用ライセンスツールを使用してください。
- 下記のエラーメッセージが表示された場合、PCとE10A-USBエミュレータが接続されていないか、エミュレータセットアップ用スイッチ (SW1) が "0" 側に設定されています。 エミュレータセットアップ用スイッチ (SW1) が "0" 側に設定されている場合、"1" 側に設定し、一旦USBケーブルを接続し直してください。

- 手順3
- [ セットアップボタン ] を押してください。以下のダイアログボックスが表示されれば、デバイスグループの追加は終了です。

注意事項
- 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示された場合、[ 使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)] を選択し、検索場所として [ 検索場所の指定 ] を選択してください。検索場所は、「<ドライブ:\DRIVERS」を指定してください。(<ドライブ>は、CDドライブのドライブ名です。)
- Windows®XPをご使用の場合、USB切断のダイアログが表示されますが問題はありません。
- E10A-USBエミュレータのデバイス追加中は、PCの電源を落としたり、USBケーブルを抜いたりしないでください。E10A-USBエミュレータが破損する可能性があります。
デバイスグループの追加が完了しましたら、E10A-USBのセットアップを行ってください。
デバッグMCUボード (保守製品)
現在ご採用中のお客様限定でユーザサポートのみを提供しています。
デバッグMCUボード (SuperHファミリ用)
概要
"デバッグMCUボード"は、ユーザデバッグインタフェース(H-UDI)機能、もしくは AUD(Advanced User Debugger)機能を持たないマイコンを使用したシステム 開発において、E10A-USBエミュレータを使用でき、かつ簡易インサーキットエミュレータ として効率の良い開発を支援するオプションボードです。デバッグ機能として、プログラムの実行、ブレーク、メモリ内容の参照・変更の他、 パフォーマンス測定、トレース取得等を使用することができます。 また、マイコンの端子は全てユーザ機能として使用できます(エミュレータによるマイコン端子の占有はありません)。
仕様
| 対応MCUコア | SH-2 | SH-4A | |
|---|---|---|---|
| デバッグMCUボード電源 | 以下をスイッチで切替え
|
デバッグMCUボード上の電源端子に外部から供給 (5V) | |
| 接続方法 | ターゲットボード | ターゲットボード上の ICソケットに接続 | (同左) |
| E10A-USBエミュレータ | H-UDI (AUDなし) : 14pin、H-UDI (AUDあり) : 36pin | (同左) | |
| 外形寸法 | 本体部 | 80mm x 85mm | 105mm x 135mm |
| ケーブル長 | 150mm (flexible cable) | 267mm (flexible cable) | |
| 先端部 | 35mm x 40mm | 35mm x 58.5mm | |
| 付属品 | パッケージ種類に対応したICソケット : 1個、電源ケーブル | パッケージ種類に対応したエミュレータ接続用ICソケットプラグ : 1個、電源ケーブル | |
| システム構成 | |||
デバッグMCUボードを使った場合の仕様比較
SH-2コア用デバッグMCUボードの場合
| オンチップデバッガとして | E10A-USBエミュレータ単体 *1 | E10A-USBエミュレータ + SH-2コア用デバッグMCUボード |
|
|---|---|---|---|
| ユーザボードとの接続方法 | H-UDIポートコネクタ | ICソケット | |
| H-UDI端子 | エミュレータが占有 | 全てのユーザ端子機能が使用可能 | |
| トレース機能 | 内蔵トレース | lens (4分岐) |
lens (1024サイクル) |
| AUDトレース *2 |
- |
lens 最大64Kイベント (分岐トレースのみを取得した場合、最大32K分岐) |
|
| パフォーマンス測定機能 |
- |
lens | |
| ユーザシステム | 必須 | lens ユーザシステムなしでデバッグ可能 |
|
lens 対応 | — 非対応
注:
- *1:SH7147シリーズは、E10A-USBエミュレータ単体構成では使用できません。
- *2:HS0005KCU01Hでは使用できません。
| インサーキットエミュレータとして | E200Fエミュレータ(エバチップユニット使用時) | E10A-USBエミュレータ + SH-2コア用デバッグMCUボード |
|
|---|---|---|---|
| ユーザボードとの接続方法 | ICソケット | (同左) | |
| H-UDI端子 | 全てのユーザ端子機能が使用可能 | (同左) | |
| ブレーク機能 | S/Wブレーク | 1000ポイント | 255ポイント |
| オンチップブレーク | 10本 | (同左) | |
| AUDブレーク | 8本 |
- |
|
| トレース機能 | 内蔵トレース | lens (1024サイクル) |
(同左) |
| AUDトレース *1 | lens (256Kサイクル) |
lens 最大64Kイベント (分岐トレースのみを取得した場合、最大32K分岐) |
|
| パフォーマンス測定機能 | lens | (同左) | |
| リアルタイムプロファイル機能 | lens |
- |
|
| C0カバレッジ測定機能 | lens |
- |
|
| ユーザシステム | ユーザシステムなしでデバッグ可能 | (同左) | |
lens 対応 | — 非対応
注:
- *1:HS0005KCU01Hでは使用できません。
SH-4Aコア用デバッグMCUボードの場合
| オンチップデバッガとして | E10A-USBエミュレータ単体 | E10A-USBエミュレータ + SH-4Aコア用デバッグMCUボード |
|
|---|---|---|---|
| ユーザボードとの接続方法 | H-UDIポートコネクタ | ICソケット | |
| トレース機能 | 内蔵トレース | lens (8分岐) |
(同左) |
| AUDトレース *1 |
- |
lens 最大64Kイベント (分岐トレースのみを取得した場合、最大32K分岐) |
|
| ユーザシステム | 必須 | lens ユーザシステムなしでデバッグ可能 |
|
lens 対応 | — 非対応
注:
- *1:HS0005KCU01Hでは使用できません。
対応MCUと品名一覧
SH-2コア
| 対応MCU | パッケージ名 | 旧パッケージ名 | デバッグMCUボード | ICソケット *1 (東京エレテック(株)製) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | グループ | ||||
| SH7147 | SH7147 (SH7142) | PLQP0100KB-A | FP-100UV | HS7147EDB01H | NQPACK100SD-ND |
| SH7125 | SH7124 | PLQP0048JA-A | FP-48FV | HS7124EDB01H | NQPACK048SB |
| PVQN0052LE-A | - | HS7124EDB02H | NBSOCKET052SE-RE41N + NWPLUG052SE-RE01 |
||
| SH7125 | PLQP0064KB-A | FP-64KV | HS7125EDB01H | NQPACK064SD-ND | |
| PRQP0064GB-A | FP-64AV | HS7125EDB02H | NQPACK064SA | ||
| PRQP0064GC-A | FP-64HA | ||||
| PVQN0064LB-A | TNP-64BV | HS7125EDB03H | NBSOCKET064SE-RE41N + NWPLUG064SE-RE01 |
||
注:
- *1:デバッグMCUボードに付属されます。(**の製品を除く)
SH-4Aコア
| 対応MCU | パッケージ名 | 旧パッケージ名 | デバッグMCUボード | ICソケット *1 (東京エレテック(株)製) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | グループ | ||||
| SH7450 | SH7459 *2 SH7457 *3 SH7456 SH7455 |
PLBG0176GA-A | - | R0E574504PBZ00 + R0E574552CBG00 [ユーザインタフェース + 変換基板] |
CSPLUG/W176A1513RE01 + BSSOCKET176A1513RE21N** |
| SH7451 SH7450 |
PRBG0292GB-A | - | R0E574504PBZ00 + R0E574504CBF10 [ユーザインタフェース + 変換基板] |
CSPLUG/W292A2017RE01 + BSSOCKET292A2017RE21N** |
|
**:デバッグMCUボードに付属されません。別途ご購入ください。
注:
- *1 : デバッグMCUボードに付属されます。(**の製品を除く)
- *2 : E10A-USBでは、SH74504_Debug_MCU_BOARDを選択ください。
- *3 : E10A-USBでは、SH74552_Debug_MCU_BOARDを選択ください。
デバッグMCUボード(H8S/2400シリーズ用)
概要
"デバッグMCUボード"は、ユーザデバッグインタフェース(H-UDI)用端子と兼用の端子を使用したシステム 開発において、E10A-USBエミュレータを使用できるオプションボードです。マイコンの端子は全てユーザ機能として使用できます(エミュレータによるマイコン端子の占有はありません)。
仕様
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 対応MCU | H8Sファミリ - H8S/2424, 2426, 2426Rグループ - H8S/2454, 2456, 2456Rグループ |
| デバッグMCUボード電源 | デバッグ MCUボードの電源供給には、以下の方法があります。 (1)ターゲットボードとの接続動作時は、ターゲットボードから電源供給 (2)単体動作時は、デバッグMCUボード上の電源コネクタへ外部より 5V または 3.3V供給 |
| ターゲットボードとの接続方法 | ターゲットボード上の ICソケットに接続 |
| E10A-USBエミュレータとの接続方法 | H-UDI (AUDなし) : 14pin |
| 外形寸法 | 本体部 : 95mm×45mm |
| 付属品 | パッケージ種類に対応した ICソケット : 1個 電源ケーブル (長さ : 600mm) |
| システム構成 |
デバッグMCUボードを使った場合の仕様比較
| E10A-USBエミュレータ単体 | E10A-USB + デバッグMCUボード | |
|---|---|---|
| ユーザボードとの接続方法 | H-UDIポートコネクタ | ICソケット |
| H-UDI端子 | ポートと兼用 | 全てのユーザ端子機能が使用可能 |
型名一覧
| サポートデバイス | パッケージ名 | 旧パッケージ名 | デバッグMCUボード | ICソケット *1 (東京エレテック(株)製) |
|---|---|---|---|---|
| H8S/2456xF | PLQP0144KA-A | FP-144LV | R0E424568PFK00 | NQPACK144SD-ND |
| H8S/2454xF | PLQP0120LA-A | FP-120BV | R0E424548PFK00 | NQPACK120SE-ND |
| PLQP0120KA-A | - | R0E424548PFK01 | NQPACK120SD | |
| H8S/2426xF | PLQP0144KA-A | FP-144LV | R0E424268PFK00 | NQPACK144SD-ND |
| H8S/2424xF | PLQP0120LA-A | FP-120BV | R0E424248PFK00 | NQPACK120SE-ND |
| PLQP0120KA-A | - | R0E424248PFK01 | NQPACK120SD |
注:
- *1:デバッグMCUボードに付属されます。
ユーザインタフェースケーブル
概要
E10A-USB(HS0005KCU01HまたはHS0005KCU02H)に同梱しているユーザインタフェースケーブルは、個別購入が可能です。また、HS0005KCU02H用に38ピンMictorコネクタ対応のユーザインタフェースケーブルも購入可能です。
HS0005KCU14Hに同梱しているケーブルは、購入はできませんのでご注意ください。
製品型名
| 型名 | 詳細 |
|---|---|
| HS0005ECU01H | 14ピンコネクタとE10A-USBエミュレータ (HS0005KCU01H、HS0005KCU02H) を接続するケーブル |
| HS0005ECU02H | 36ピンコネクタとE10A-USBエミュレータ (HS0005KCU02H) を接続するケーブル |
| HS0005ECK01H *1 | 38ピンMictorコネクタとE10A-USBエミュレータ (HS0005KCU02H) を接続するケーブル |