製品展開
| ターゲットデバイス | 製品名 | おもな内容 |
|---|---|---|
| SuperH | SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ | C/C++コンパイラ、シミュレータデバッガ、統合開発環境 High-performance Embedded Workshop |
| V850 | V850ファミリ用Cコンパイラパッケージ | Cコンパイラ(CA850、CX)、統合開発環境 CS+ |
| V850用ソフトウェアパッケージ [SP850] | Cコンパイラ(CA850)、統合開発環境(PM+)、統合デバッガ、システムシミュレータ、デバイスファイル | |
| M32R | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-CC32R] | C/C++コンパイラ、シミュレータデバッガ、統合開発環境 High-performance Embedded Workshop |
| R8C、M16C、R32C、M32C | R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ | 下記3種類のコンパイラを統合したコンパイラパッケージです。 R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ、M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ(M3T-NC308WA)、M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(M3T-NC30WA) ※ それぞれコンパイラ、シミュレータデバッガ、統合開発環境 High-performance Embedded Workshop付属。 |
| M16C | M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA] | C/C++コンパイラ、シミュレータデバッガ、統合開発環境 High-performance Embedded Workshop |
| R32C | R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ | Cコンパイラ、シミュレータデバッガ、統合開発環境 High-performance Embedded Workshop |
| M32C | M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ [M3T-NC308WA] | Cコンパイラ、シミュレータデバッガ、統合開発環境 High-performance Embedded Workshop |
| 78K0R | 78K0R用ソフトウェアパッケージ [SP78K0R] | アセンブラパッケージ(RA78K0R)、Cコンパイラ(CC78K0R)、統合開発環境(PM+)、統合デバッガ、システムシミュレータ、デバイスファイル |
| 78K0 | 78K0用ソフトウェアパッケージ [SP78K0] | アセンブラパッケージ(RA78K0)、Cコンパイラ(CC78K0)、統合開発環境(PM+)、統合デバッガ、システムシミュレータ、デバイスファイル |
| 78K0S | 78K0S用ソフトウェアパッケージ [SP78K0S] | アセンブラパッケージ(RA78K0S)、Cコンパイラ(CC78K0S)、統合開発環境(PM+)、統合デバッガ、システムシミュレータ、デバイスファイル |
| 78K4 | 78K4用ソフトウェアパッケージ [SP78K4] | 統合開発環境(PM+)、Cコンパイラ、アセンブラパッケージ、統合デバッガ、システムシミュレータ、デバイスファイル |
| H8SX、H8S、H8 | H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ | C/C++コンパイラ、シミュレータデバッガ、統合開発環境 High-performance Embedded Workshop |
| 740 | 740ファミリ用Cコンパイラパッケージ [M3T-ICC740] | Cコンパイラ、統合開発環境 High-performance Embedded Workshop、シミュレータデバッガ |
| 740ファミリ用アセンブラパッケージ [M3T-SRA74] | 統合開発環境 High-performance Embedded Workshop、アセンブラ、シミュレータデバッガ | |
| 720 | 4500シリーズ用アブソリュートアセンブラ[ASM45] | アブソリュートアセンブラ、エミュレータデバッガ |
| 720シリーズ用アブソリュートアセンブラ [ASM72] | アブソリュートアセンブラ | |
| SuperH、R8C、M16C、M32R、H8、H8S、H8SX、AE-5 | MISRA C ルールチェッカ SQMlint | MISRA C ルールチェッカ SQMlint |