メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

空気中の温度、湿度、輝度の変化は、人体の快適性や感情に直接影響しますので、これらの要因の検出は非常に大切です。さらに、農業環境調査から工場監査、そしてオフィスでの省エネ監視活動まで、さまざまな場面で環境条件を記録する必要があります。

ポータブル環境モニタは、ディスプレイに反映される可能性のある温度、湿度、および輝度をリアルタイムでトレースできる便利なツールです。このソリューションは、IoTセンサモジュールに最適です。4つのキーを使うだけで、温度、湿度、輝度の上限/下限を設定できます。設定値はデータフラッシュに保存され、値を超えるとアラームが鳴り、LCDモジュールに矢印が表示されます。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特長

  • RL78/G11マイコンを搭載したデモボード
  • ROM: 16 KB, RAM: 1.5KB
  • 単三電池3本で駆動
  • 空気中の温度、湿度、輝度を検出
  • 温度、湿度、輝度の上限/下限に対してアラームを設定可能
  • 温度サンプリング回路はリニア電圧出力温度センサーを直接使用
  • 湿度サンプリング回路はモジュールセンサーを使用して湿度を取得
  • 輝度サンプリング回路は、光電トランジスタと抵抗R9からなる一連の分圧回路

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Renesas Academy

Renesas Academy

Renesas製品のオンデマンドトレーニングが、あなたの手元に。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.