メインコンテンツに移動

概要

説明

Smart Analog Easy Starter is a GUI evaluation tool for designing the analog front-end circuit of Smart Analog devices and editing analog circuit data while observing the waveforms on a computer screen. Circuit design can be performed easily by operating a mouse on a computer screen using a Smart Analog evaluation board manufactured by Tessera Technology.

特長

  • GUI tool for Smart Analog evaluation board
  • Perform circuit design and customization using a circuit block diagram style GUI.
  • The circuit data (register values, etc.) you create can be displayed in a list, saved, and restored
  • AFE register files created in the Renesas VA online simulator can be imported*1
  • Edit circuit data while observing waveforms in Easy Starter
  • Generate C source code for circuit design*2
  • Generated C source code is compatible with files generated by SA-Designer (project not registered to CS+)
  • Notes:
    1. AFE register files created in Renesas VA cannot be imported to Smart Analog Easy Starter 101.
    2. Except interface C source code.

リリース情報

Hardware Requirements

Supported OSWindows® 7, Windows Vista®, Windows® XP SP3
CPUAt least 1 GHz (multicore CPU supported)
Main memoryAt least 1 GB
DisplayAt least 800 x 600
InterfaceAt least 1 USB port that supports USB 1.1
Other software requirements in addition to Windows OSMicrosoft .NET Framework 3.0 USB driver for target board

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

Additional Details

 Smart Analog Easy Starter 101Smart Analog Easy Starter
Supported evaluation boardsSmart Analog IC101 RSK Option Board TSA-OP-IC101Smart Analog IC Evaluation Board TSA-IC300
Smart Analog IC Evaluation Board TSA-IC301
Smart Analog IC Evaluation Board TSA-IC500*3
Smart Analog Stick (RL78/G1E Stick Starter kit) RL78/G1E-STICK
Supported devicesSmart Analog IC101Smart Analog IC300
Smart Analog IC301
Smart Analog IC500
Smart Analog IC501
Smart Analog IC502
Smart Analog MCU (RL78/G1E)

Please download USB drivers for TSA-IC300 and TSA-IC301 for Windows 7, Windows XP, and Windows Vista from Tessera Technology's website:
TSA-IC300/301 USB drivers

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。