Support is limited to customers who have already adopted these products.
Renesas' transistors have a built-in resistor in the base or between the base and the emitter, enabling the reduction of mounting area and the number of parts.
Document title | Document type
|
日付 日付 |
---|---|---|
PDF 543 KB 英語 | データシート | |
PDF 5.63 MB 英語 | カタログ | |
PDF 510 KB 英語 | 製品変更通知 | |
PDF 4.87 MB 英語 | 製品変更通知 | |
PDF 3.82 MB 英語 | 製品変更通知 | |
PDF 596 KB | ガイド | |
PDF 205 KB 英語 | 製品変更通知 | |
PDF 1.91 MB 英語 | 製品変更通知 | |
PDF 1.32 MB | カタログ | |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|
型名 | |||
MM | |||
MM |