メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ZL8800 is a digital power conversion and management IC that combines an efficient step-down DC/DC converter with key power and thermal management functions in a single package. The ZL8800 incorporates compensation-free ChargeMode control to achieve single-cycle transient response.

The ZL8800-2CH-DEMO1Z demonstration board is a 6-layer board used to demonstrate two independent 30A synchronous buck converters. Sequencing, tracking, margining, plus other features can be evaluated using this board.

The ZL8800-2PH-DEMO1Z dual phase DC/DC digital controller demo board is also available.

特長

  • Two independent 30A synchronous buck converters with compensation-free ChargeMode control
  • Designed to be easy to use and modify. Optimized for a small circuit footprint and dynamic response
  • Configurable through PMBus
  • VIN range of 6.5V to 14V, VOUT adjustable from 0.54V to 5.5V
  • Enable switches and power-good indicators

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.22 MB
PCB設計ファイル ZIP 2.23 MB
ガイド PDF 4.68 MB
ガイド PDF 714 KB
データシート PDF 3.54 MB
ガイド PDF 393 KB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
PowerNavigatorソフトウェア
PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
Monitor Debugger/RAM Monitor ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
1件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ZL8800-2CH-DEMO1ZObsoleteOut of StockN/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。