メインコンテンツに移動

概要

説明

スマートモイスチャセンサソリューションは、RL78/G11マイコンの水分センサーを使用して土壌の状態を測定し、グラフィカルに表示できるRL78/G1DのBluetooth Low Energy(BLE)モジュールを介してスマートフォンのアプリにデータを転送します。 たとえば、アプリは水分対温度のグラフを提供できます。 また、スマートモイスチャーセンサーはモーター信号を出力することでウォーターバルブを制御することができます。 システムには、土壌が乾燥しすぎた場合に警告するためのブザーも含まれています。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特長

  • Bluetoothモジュールの低電力機能を容易にする発振器を内蔵
  • 青色LEDはBLE動作状況を表示
  • 内蔵のBluetoothモジュールを介してスマート水分センサーと通信するためのスマートフォンアプリ
  • UARTおよびI*C通信によりRL78/G11マイコンとの代替通信を許可
  • デバイスをプログラムするためのデバッガ接続
  • 装置への電力はRL78/G11によって制御
  • 6ピンヘッダーにより、さまざまな種類のモーターを制御可能
  • 水分センサーは、周囲の土壌の抵抗を測定する2つの接点(プロングの両側に1つずつ)で構成
  • 自動散水モードを指定可能
  • 単三電池1本で駆動

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Renesas Academy

Renesas Academy

Renesas製品のオンデマンドトレーニングが、あなたの手元に。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.

ビデオ&トレーニング