概要

説明

ルネサスは、ウェアラブルなガルバニック皮膚反応製品や携帯型体組成計システムの出発点として、お客様が使用できるリファレンスデザイン/ソリューションを開発しました。この電池駆動のデバイスは最小限の消費電力で、GSRモードではDCコンダクタンス測定、BCMモードでは高精度なACインピーダンス測定を行います。

アナログ・デジタル変換器の分解能と速度は、皮膚温補正を伴うGSR-BCM測定の精度にとって重要です。主に携帯型やウェアラブル製品で使用されるため、それらに必要となるエネルギー効率とワイヤレス接続を提供します。GSR-BCMソリューションでは高性能なアナログと低消費電力機能を持つRenesas Synergy™ S1JA MCUを活用しています。また、Bluetooth接続用のRL78/G1Dとリチウムイオン電池充電用のISL9203Aを搭載しています。

特長

  • 省スペース型
  • 燃料計
  • USB充電
  • Bluetooth Low Energy (BLE)
  • 温度センサー
  • GSRモードでのDCコンダクタンス測定
  • BCMモードでの高精度なACインピーダンス測定
  • 電源スイッチとLED