RE01

インテリジェントなバッテリーメンテナンスフリーIoT機器を実現する、SOTB™プロセス技術採用第一弾製品

 

RE01グループはルネサス独自の画期的なSOTB™プロセス技術を採用することにより、従来は不可能であった低アクティブ電流と低スタンバイ電流の両立および、低電圧(1.62V)高速動作(最大動作64MHz)を実現し、エナジーハーベストで動作が可能な組み込みコントローラです。エナジーハーベスト制御回路、超低消費電力な14bit ADC(約4uA)、フラッシュ(1mA以下での書換)、パラレルMIP-LCDインターフェイスや2D グラフィック、時計運針用ムーブメントなどのUI、Trusted Secure IPなどの強固なセキュリティ機能を搭載します。またデータロギング、FWアップデートにも十分対応可能な大容量の1.5MB フラッシュ、256KBのSRAMを搭載しています。そのため、ウェアラブル機器、家電、ビル、工場などのセンサ機器、スマートロック、アセットトラッカなどに適した製品です。

 

特長:

型名 R7F0E017D2DBN R7F0E016D2DBN R7F0E015D2CFB R7F0E014D2CFB R7F0E011D2CFP R7F0E010D2CFP
端子 156 144 100
PKG WLBGA LQFP
コードフラッシュメモリ 1.5Mバイト
SRAM 256Kバイト
CPU動作周波数 32MHz(ノーマルモード)
64MHz(ブーストモード)
32kHz(低リーク電流モード)
割り込みコントロール ICU あり
IRQ ch0 ~ ch9
キー割り込み KINT 8 本
DMA DTC あり
DMAC ch0 ~ ch3
イベントコントロール ELC あり
エナジーハーベスト EHC あり
バックバイアス電圧制御 低リーク機能 あり
タイマ GPT32 (PWMタイマ) ch0 ~ ch1
GPT16 (PWMタイマ)   ch2 ~ ch5
POE あり
32kタイマ ch0 ~ ch1
8bitタイマ ch0 ~ ch1
RTC あり
1秒イベントタイマ あり
WDT あり
IWDT あり
時計運針モーター 3ch なし
ストップウォッチ あり
ブザー あり
通信機能 SCIg FIFOなし ch2 ~ ch5、ch9
SCIi FIFOあり ch0 ~ ch1
  IrDA あり
RIIC ch0 ~ ch1
SPI 128ビットバッファ ch0
32ビットバッファ ch1
QSPI あり
USB あり
アナログ S14AD 高精度 7ch
標準精度 11ch 5ch
R12DA あり(1ch)
TEMPS あり(1ch)
コンパレータ あり(1ch)
VREF あり(1ch)
LED あり なし
HMIグラフィック MIP-LCDパラレルIF あり なし
2Dグラフィック あり
データ処理 CRC あり
データ演算回路 あり
データ徐算回路 あり
データ反転回路 あり
セキュリティ AES, 乱数生成 あり なし あり なし あり なし

 

ブロック図:

Block diagram

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
オンデマンドトレーニング Renesas Academyは、毎日24時間、最新の製品の特長・性能について学べるコースを提供しています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
REファミリ開発環境 REファミリでは、開発を加速するための統合開発環境、ドライバソフトウェア、サンプルコード、評価キット、フラッシュ書き込みツールを提供します。

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
IBIS/BSDL IBISは、高速ボード設計に必要なシミュレーションデータで、実際のボードを作る前のシミュレーションが可能になり、事前に波形の反射、リンギングなどの問題点の検討をすることができます。BSDLは、JTAGのIEEE 1149.1準拠のツールの多くでサポートされているデータ入力フォーマットです。 これらのツールでは、自動テストパターン生成(ATPG) および自動テスト装置 (ATE) 機能によりテストが容易になります。

関連ビデオ

4:47
バッテリーメンテナンスフリーIoT機器を実現する、動作時とスタンバイ時の超低消費電力を両立させた組み込みコントローラが誕生
4:47
バッテリーメンテナンスフリーIoT機器を実現する、動作時とスタンバイ時の超低消費電力を両立させた組み込みコントローラが誕生
4:47
バッテリーメンテナンスフリーIoT機器を実現する、動作時とスタンバイ時の超低消費電力を両立させた組み込みコントローラが誕生
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

下記をご確認ください

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。